(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,905円 ~ 34,250円
税込価格
31,796円 ~ 37,675円

【特長】・ナット外径Φ10の超極細設計・ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 拘束面数:
    2
  • 最高回転数(min-1):
    35000
  • 付属品:
    メガナット
  • 商品タイプ:
    Aタイプ(DIN69893-1)(ISO12164)

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。クーラントパイプは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(3Sタイプ)ナット径φ10mmの極細設計

超スリムなボディ設計により、ワーク・治具の干渉を最小限に抑えます。高速・高精度を活かした小型金型加工にお奨めです。

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ 製品の基本仕様・特長1
ワーク干渉を減らしたスリム形状

干渉に優れた「ストレートタイプ」、剛性を高めた「高剛性テーパタイプ」がございます。

 
HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ 製品の基本仕様・特長2

 

外形図

 

選定サポート情報

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ 選定サポート情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
CADデータ有無
D(mm)
L1(mm)
質量(g)
G
H1(mm)
H2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
75
14
NBC6S-□
-
14
36
600
M7P0.75
28.5
49

1個

34,250( 37,675円 )

5日目

63
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
75
12
NBC4S-□
2D/3D
12
36
800
M5P0.8
26.5
48

1個

30,132( 33,145円 )

5日目

63
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
105
12
NBC4S-□
2D/3D
12
61
900
M5P0.8
26.5
47

1個

28,905( 31,796円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
75
14
NBC6S-□
2D/3D
14
36
900
M7P0.75
28.5
48

1個

30,132( 33,145円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
105
14
NBC6S-□
2D/3D
14
61
900
M7P0.75
28.5
49

1個

28,905( 31,796円 )

5日目

63
9.0以下
2.0以上
2.95~8.05
31
90
18
NBC8S-□
2D/3D
18
48
900
M9P0.75
31
50.5

1個

29,768( 32,745円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット外径Φ10の超極細設計
・ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダ
・極小径のエンドミル加工対応
・ワーク干渉の少ないストレートタイプ

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。クーラントパイプは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

    HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

    HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

      HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

      HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

        HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

        HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

          メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

          メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

            BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

            BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

              ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

              ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30

                CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

                CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30

                  ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                  ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                    CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT30

                    CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT30

                      ハイミーリングチャック(HMC)BT50

                      ハイミーリングチャック(HMC)BT50

                        NTシャンク ペンシルミルチャック NT40

                        NTシャンク ペンシルミルチャック NT40

                          HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

                          HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 田倉工具製作所 ユキワ精工 大昭和精機
                            通常価格 28,905円 29,288円 26,919円 21,520円 - 52,612円 16,660円 16,896円 26,250円 18,807円 53,083円 33,372円 31,425円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   お見積り   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目~  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A HSK-A HSK-E HSK-A BT BT BT - BT BT BT NT(ナショナルテーパ) HSK-A
                            主軸・シャンク種類 HSK-A HSK-A HSK-E HSK-A BBT BBT BT - - - BT MCA(日研) HSK-A
                            拘束面数 2 2 2 2 2 - - - - - - - 2
                            最高回転数(min-1) 35000 40000 60000 - - - - - - - - - -
                            付属品 メガナット - メガナット - メガナット、Oリング ニューベビーナット - - - - - - -

                            HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました