(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,288円 ~ 35,900円
税込価格
32,217円 ~ 39,490円

ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダ。【特長】・極小径のエンドミル...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 拘束面数:
    2
  • 最高回転数(min-1):
    40000
  • 商品タイプ:
    Aタイプ(DIN69893-1)(ISO12164)

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(3Sタイプ)ナット径φ10mmの極細設計

超スリムなボディ設計により、ワーク・治具の干渉を最小限に抑えます。高速・高精度を活かした小型金型加工にお奨めです。

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ 製品の基本仕様・特長1
ワーク干渉を減らしたスリム形状

干渉に優れた「ストレートタイプ」、剛性を高めた「高剛性テーパタイプ」がございます。

 
HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ 製品の基本仕様・特長2

 

外形図

 

選定サポート情報

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ 選定サポート情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
CADデータ有無
φD1(mm)
D(mm)
L1(mm)
質量(g)
G
H1(mm)
H2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
105
14
NBC6S-□
-
22.5
14
66
600
M7P0.75
28.5
49

1個

35,053( 38,558円 )

5日目

63
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
75
12
NBC4S-□
-
15.5
12
36
900
M5P0.8
26.5
47

1個

34,700( 38,170円 )

5日目

63
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
90
12
NBC4S-□
2D/3D
18
12
51
900
M5P0.8
26.5
47

1個

29,288( 32,217円 )

5日目

63
5.0以下
-
0.45~4.05
26.5
120
12
NBC4S-□
-
23.5
12
81
1000
M5P0.8
26.5
47

1個

35,900( 39,490円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
60
14
NBC6S-□
2D/3D
15.5
14
23
800
M7P0.75
28.5
37

1個

29,288( 32,217円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
75
14
NBC6S-□
2D/3D
17
14
36
900
M7P0.75
28.5
48

1個

29,288( 32,217円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
90
14
NBC6S-□
2D/3D
20
14
51
900
M7P0.75
28.5
49

1個

29,288( 32,217円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
105
14
NBC6S-□
2D/3D
22.5
14
66
900
M7P0.75
28.5
49

1個

29,288( 32,217円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
120
14
NBC6S-□
2D/3D
25
14
81
1000
M7P0.75
28.5
49

1個

30,248( 33,273円 )

5日目

63
7.0以下
-
0.45~6.05
28.5
135
14
NBC6S-□
2D/3D
27.5
14
96
1000
M7P0.75
28.5
49

1個

31,494( 34,643円 )

5日目

63
9.0以下
2.0以上
2.95~8.05
31
90
18
NBC8S-□
2D/3D
23.5
18
51
900
M9P0.75
31
50.5

1個

30,248( 33,273円 )

5日目

63
9.0以下
2.0以上
2.95~8.05
31
120
18
NBC8S-□
2D/3D
28.5
18
81
1100
M9P0.75
31
50.5

1個

33,289( 36,618円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダ。
【特長】
・極小径のエンドミル加工対応

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

    HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

    HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

      メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

      メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30

        BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

        BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

          SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

          SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

            メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

            メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30

              HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

              HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

                ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

                ペンシルミルチャック(標準セット)ST20

                  メガマイクロチャック ST12

                  メガマイクロチャック ST12

                    ベビーチャックセット

                    ベビーチャックセット

                      CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

                      CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19

                        ベビーチャック

                        ベビーチャック

                          CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

                          CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 29,288円 28,905円 26,646円 84,610円 17,513円 25,880円 26,919円 35,100円 9,040円 16,065円 64,756円 7,501円 45,757円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A HSK-A BT BT - BT HSK-E ST(ストレートシャンク) ST(ストレートシャンク) ST(ストレートシャンク) - ST(ストレートシャンク) -
                            主軸・シャンク種類 HSK-A HSK-A BBT BBT - BBT HSK-E ST ST - - - -
                            拘束面数 2 2 2 - - 2 2 - - - - - -
                            最高回転数(min-1) 40000 35000 50000 - - 50000 60000 - - - - - -
                            商品タイプ Aタイプ(DIN69893-1)(ISO12164) Aタイプ(DIN69893-1)(ISO12164) - - - - - - - - - - -

                            HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました