(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST20-MW1821-65
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用) MWボーリングヘッド

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用) ST20-MW1821-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,804円
税込単価
28,384円

【特長】・2枚刃の小径荒ボーリングで高能率加工。・汎用性の良いΦ20シャンクを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャンク
  • 主軸側規格:
    ST(ストレート)
  • 取付け先適合規格:
    ST20
  • シャンク長(mm):
    80
  • 油穴有無:
  • クランプ形状:
    スクリューオン
  • シャンクの直径(mm):
    20
  • 仕様:
    センタースルー、チップクランプスクリュ、レンチは付属しています。
  • 用途:
    内径

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

ST20-MW1821-65 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用) 製品の基本仕様・特長

 

外形図

 

推奨切削条件

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用) 推奨切削条件表

●基本的にセンタスルーでご使用ください。外部給油では切削速度を低くしていただく必要があります。
●止まり穴の加工では、穴奥に切りくずが詰まりチップや工具自身が破損する事があります。特に縦型での加工時はご注意ください。
●穴底に余裕の無い場合は数回に分けて切りくずを取り除き、加工していただく事が必要です。

 

選定サポート情報

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用) 選定サポート情報

止まり穴用のみ対応です。貫通穴用はバランスカットのみとなります。

型番リスト

型番
L(mm)
加工径φD(mm)
A(mm)
最小加工径(mm)
適合カートリッジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST20-MW1821-65

156
18~21
65
18
MW1821E

1個

25,804( 28,384円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃の小径荒ボーリングで高能率加工。
・汎用性の良いΦ20シャンクを採用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

ST20-MW1821-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)の型番ST20-MW1821-65のページです。
型番ST20-MW1821-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)

BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)

    丸バイトヘッド

    丸バイトヘッド

      CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ

      CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ

        CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダ

        CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダ

          CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ

          CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ

            丸バイトシャンク

            丸バイトシャンク

              <ボーリングシステム> ツインカット

              <ボーリングシステム> ツインカット

                S軸ボーリングバー ST25

                S軸ボーリングバー ST25

                  グット 替銅こて先SC型MI-6用

                  グット 替銅こて先SC型MI-6用

                    電動ドリル用エクステンションバー

                    電動ドリル用エクステンションバー

                      食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                        電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                        電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ

                          AXD4000形正面エンドミル

                          AXD4000形正面エンドミル

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 聖和精機 田倉工具製作所 goot(太洋電機産業) トップ工業 CKD トップ工業 三菱マテリアル
                            通常価格 24,011円 6,239円 13,140円 14,310円 - 4,461円 29,312円 13,123円 328円 3,099円 - 3,370円 30,709円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   5日目   5日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 シャンク バイトヘッド インサートホルダ インサートホルダ インサートホルダ バイトシャンク ボーリングバー - - - - - -
                            主軸側規格 ST(ストレート) - - - - - BT - - - - - -
                            取付け先適合規格 ST20 丸バイトシャンク EWN/EWEボーリングヘッド EWN/EWEボーリングヘッド EWN/EWEボーリングヘッド 丸バイトボーリングヘッド - - - - - - -
                            シャンク長(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            油穴有無 - - - - - - - - - - - -

                            BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST20-MW1619-45
                            ST20-MW1619-60
                            ST20-MW1821-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            L
                            (mm)
                            加工径φD
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            最小加工径
                            (mm)
                            適合カートリッジ

                            24,011円

                            ( 26,412円 )
                            1個 -

                            5日目

                            13616~194516MW1619E

                            24,772円

                            ( 27,249円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15116~196016MW1619E

                            25,047円

                            ( 27,552円 )
                            1個 -

                            5日目

                            14118~215018MW1821E

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました