(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,612円
税込単価
57,873円

【特長】・長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正・シンプルな構造で...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BBT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 適用コレット:
    NBC13-□
  • 図面タイプ:
    1
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • 付属品:
    ニューベビーナット
  • φd(mm):
    2.5~13
  • φD1(mm):
    58
  • L(mm):
    165
  • D(mm):
    35
  • L1(mm):
    98
  • トルク調整範囲(N・m):
    6
  • 調整量(ℓ=50mm)(μm):
    30
  • 調整量(ℓ=100mm)(μm):
    39
  • 質量(g):
    4500
  • H(mm):
    41~60
  • 適合レンチ:
    CK-T3

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT50-NBS13-165NRA

1個

52,612( 57,873円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正
・シンプルな構造で、振れ精度を簡単に調整

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BBT50-NBS13-165NRAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50の型番BBT50-NBS13-165NRAのページです。
型番BBT50-NBS13-165NRAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50

    HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

    HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

      HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

      HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

        HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

        HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

          二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

          二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

            CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

            CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50

              NTシャンク ペンシルミルチャック NT40

              NTシャンク ペンシルミルチャック NT40

                防振機構内蔵スマートダンパー BBTシャンクタイプ CKボーリングシステム BBT50

                防振機構内蔵スマートダンパー BBTシャンクタイプ CKボーリングシステム BBT50

                  ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20

                  ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20

                    HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

                    HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック ストレートタイプ HSK-A63

                      メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

                      メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

                        SLA サイドロックホルダ BT40

                        SLA サイドロックホルダ BT40

                          マイクロンチャック Hシリーズ BT30

                          マイクロンチャック Hシリーズ BT30

                            メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 聖和精機
                            通常価格 52,612円 21,520円 26,919円 29,288円 43,447円 45,757円 33,372円 242,113円 21,871円 28,905円 - 18,435円 35,580円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   1日目   5日目   お見積り   5日目   3日目  
                            主軸・シャンク形状 BT HSK-A HSK-E HSK-A - - NT(ナショナルテーパ) - ST(ストレートシャンク) HSK-A BT - BT
                            主軸・シャンク種類 BBT HSK-A HSK-E HSK-A - - MCA(日研) - ST HSK-A BBT - BT
                            主軸・シャンク番号 50 - - - - - 40 - 20 - - - 30
                            クーラント等供給方式 センタースルー センタースルー - - - - - - - - センタースルー - -
                            適用コレット NBC13-□ - - - - - - - - - - - -

                            BBTシャンク コレットチャックシステム 振れ調整式 RAホルダ BBT50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました