(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ホース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,500円
税込単価
34,650円

【仕様】・長さ(m):20・適用モデル:HW701、EHW102(EHW90、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 長さ(m):
    20
  • 適用モデル:
    HW701、EHW102(EHW90、EHW101、EHW6036)

型番

SP00000242 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP00000242

1個

31,500( 34,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):20
・適用モデル:HW701、EHW102(EHW90、EHW101、EHW6036)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ホースの型番SP00000242のページです。
型番SP00000242に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ホース

高圧ホース

    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa

    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa

      スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ

      スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ

        ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

        ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

          冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

          冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

            スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ

            スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ

              高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

              高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

                スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ

                スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ

                  スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

                  スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

                    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa

                    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa

                      1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 Qカプラ

                      1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 Qカプラ

                        7.5m高圧ホース

                        7.5m高圧ホース

                          3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラ

                          3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 Qカプラ

                            メーカー マキタ スーパー工業 スーパー工業 ケルヒャー アサダ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アサダ マキタ アサダ
                            通常価格 31,500円 60,366円 32,986円 34,135円 28,904円 31,397円 24,600円 45,508円 48,872円 71,954円 28,614円 10,062円 28,904円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   3日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            長さ(m) 20 - - - - - - - - - - 7.5 -
                            適用モデル HW701、EHW102(EHW90、EHW101、EHW6036) - - - - - - - - - - MHW720 -

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました