(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプP103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P103(60HZ)
水中ポンプP103 スイチュウポンプ (60HZ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,651円
税込単価
22,716円

マキタの水中ポンプP103。【特長】・一般家庭の散水、給・排水に・漏電事故を未...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    80
  • 口径(mm):
    15・25
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格出力(W):
    100
  • コード(m):
    3
  • 質量(kg):
    3.4
  • 標準付属品:
    ホースカップリング・ホースバンド(15、25mm各1個)・ユニオン×1/ユニオンパッキン×1(各サイズ共通)
  • 仕様:
    モータ保護機能付

型番

P103(60HZ) 解除

Loading...

 
カタログを表示

P103(60HZ) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全揚程(m)
回転数((min-1)[回転/分])
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P103(60HZ)

7
3600
1.8

1個

20,651( 22,716円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの水中ポンプP103。
【特長】
・一般家庭の散水、給・排水に
・漏電事故を未然に防ぐブレーカ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプP103の型番P103(60HZ)のページです。
型番P103(60HZ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプP103

水中ポンプP103

    水中ポンプ 吐出量 100 l/min

    水中ポンプ 吐出量 100 l/min

      水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

      水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

        水中ポンプ P403

        水中ポンプ P403

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

            AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

              水中ポンプ

              水中ポンプ

                土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

                土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

                  底水用水中ポンプミスター底水

                  底水用水中ポンプミスター底水

                    低水位排水用水中ポンプ

                    低水位排水用水中ポンプ

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                        単相200V 水中ポンプ

                        単相200V 水中ポンプ

                          AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

                          AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ 鶴見製作所 エスコ ケニス 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 エスコ エスコ
                            通常価格 20,651円 20,651円 36,888円 38,738円 41,872円 53,850円 37,421円 42,702円 58,696円 59,427円 59,189円 46,600円 54,490円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 - - 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 80 100 100 120 120 120 - - 110(最大) - 120 120 120
                            口径(mm) 15・25 15・25・32 40 50 - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - - - - - - - -
                            定格出力(W) 100 150 250 480 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P103
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全揚程
                            (m)
                            回転数
                            ((min-1)[回転/分])
                            電流
                            (A)

                            20,651円

                            ( 22,716円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            630002.0

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました