(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソーブレード BIM43/44

レシプロソーブレード BIM43/44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,852円
税込価格
2,037円

【特長】バイメタル&特殊コーティングで長寿命、塩ビ、竹が高能率な細目型【用途】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工 / 塩ビ
  • 全長(mm):
    225
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 切断能力(mm):
    パイプφ140(塩ビ)、木材φ140、φ140(竹)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15

2個

1,852( 2,037円 )

3日目

8.5

2個

1,852( 2,037円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
バイメタル&特殊コーティングで長寿命、塩ビ、竹が高能率な細目型
【用途】
木工、塩ビの切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロソーブレード BIM43/44

レシプロソーブレード BIM43/44

    レシプロソー刃 6641681

    レシプロソー刃 6641681

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        金属用セーバーソーブレード

        金属用セーバーソーブレード

          ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

          ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

            鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

            鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

              エアソーブレード

              エアソーブレード

                セイバーソーブレード 湾曲タイプ

                セイバーソーブレード 湾曲タイプ

                  メーカー マキタ リョービ MPS ボッシュ SK-11 モトユキ レノックス HiKOKI(旧日立工機)
                  通常価格 1,852円 3,167円 1,398円 1,202円 524円 8,560円 3,100円 2,314円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 木工 / 塩ビ 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 / ステンレス - - 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス - -
                  全長(mm) 225 101 150 - - - - -
                  厚み(mm) 0.9 - 0.9 - - - 0.65 -
                  切断能力(mm) パイプφ140(塩ビ)、木材φ140、φ140(竹) - - - - - - -

                  レシプロソーブレード BIM43/44のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました