(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石 鉄工用【10個入り】

切断砥石 鉄工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円

様々な材料の切断において、抜群の切断感と長寿命!【用途】・鋼管、アングル、軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    2.2
  • 穴径(mm):
    15
  • 粒度(#):
    A36P
  • 適合機種:
    ディスクグラインダ/カッタ:100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種
  • 種類:
    真中補強

型番

A-55588 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-55588

3パック

10個入り

1,778( 1,956円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な材料の切断において、抜群の切断感と長寿命!
【用途】
・鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に

商品情報

製品特長・仕様

型番砥石寸法(mm)粒度種類適用モデル
外径厚み内径
A-555881052.215A36P真中補強ディスクグラインダ/カッタ:100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種

カタログ

 

A-55588で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 鉄工用の型番A-55588のページです。
型番A-55588に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石 鉄工用

切断砥石 鉄工用

    スーパーリトルII オフセット型切断砥石

    スーパーリトルII オフセット型切断砥石

      ゴールド 一般鋼材用

      ゴールド 一般鋼材用

        エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

        エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

          小径サイズ切断砥石 金属用

          小径サイズ切断砥石 金属用

            スーパーリトルII カミソリ

            スーパーリトルII カミソリ

              ドンホーク 切断砥石

              ドンホーク 切断砥石

                リトルカット

                リトルカット

                  切断砥石"ツインザー"

                  切断砥石"ツインザー"

                    切断砥石"サムライ"

                    切断砥石"サムライ"

                      切断砥石"ツインザー"_金属用

                      切断砥石"ツインザー"_金属用

                        エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用

                        エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用

                          スーパービッグ 切断砥石

                          スーパービッグ 切断砥石

                            メーカー マキタ ノリタケ レヂトン サンゴバン レヂトン ノリタケ ノリタケ ノリタケ トーケン トーケン トーケン サンゴバン ノリタケ
                            通常価格 1,778円 405円 10,958円 2,813円 1,900円 372円 774円 1,295円 1,515円 578円 396円 2,813円 1,080円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレート型 オフセット型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            外径(mm) 105 105 - - - - - - - - 105 - -
                            厚さ(mm) 2.2 2.5 - - 2.2 - 3 2 - - 2.2 - -
                            穴径(mm) 15 15 - 20 - - 25.4 - 25.4 - 15 20 25.4
                            粒度(#) A36P 30 - 30 46 - 36 - - - 36 24 30

                            切断砥石 鉄工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました