(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・木工キリ専用チャックキーを使用してもしなくてもキリの取付けが可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル用パーツ
  • 詳細タイプ:
    最大チャック能力10mm
  • 標準付属品:
    コネクトビット・チャックキー付
  • 適用モデル:
    TD160D・TD170D・TD134D・TD135D・TD136D・TD137D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TD061D・TP130D・TP140D・TP141D・TS131D・TS141D・6963SPK(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・919ND)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A15562

1個

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工キリ専用チャックキーを使用してもしなくてもキリの取付けが可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)の型番A15562のページです。
型番A15562に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

    ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

    ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

      2スピードドリル

      2スピードドリル

        無段変速ドリル DP4002

        無段変速ドリル DP4002

          無段変速ドリル 6412

          無段変速ドリル 6412

            充電式アングルドリル DA332DZ

            充電式アングルドリル DA332DZ

              低速用ドリル 6304LR

              低速用ドリル 6304LR

                無段変速ドリル 6408

                無段変速ドリル 6408

                  震動ドリル HP1640FK

                  震動ドリル HP1640FK

                    電動ドリル用ドリルチャック

                    電動ドリル用ドリルチャック

                      アネックス 電動用精密ドリルチャック

                      アネックス 電動用精密ドリルチャック

                        振動ドリル PSB450RE

                        振動ドリル PSB450RE

                          キーレス振動ドリル

                          キーレス振動ドリル

                            メーカー マキタ トップ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ トップ工業 ANEX ボッシュ ボッシュ
                            通常価格 3,500円 1,230円 25,670円 25,130円 11,078円 11,798円 31,394円 16,194円 25,040円 5,280円 2,450円 9,447円 54,355円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル 電気振動ドリル
                            詳細タイプ 最大チャック能力10mm - - - - - - - - - - - -
                            標準付属品 コネクトビット・チャックキー付 - - - - チャックキーS10(763450-7) - - - - - - -
                            適用モデル TD160D・TD170D・TD134D・TD135D・TD136D・TD137D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TD061D・TP130D・TP140D・TP141D・TS131D・TS141D・6963SPK(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・919ND) - - - - - - - - - - - -

                            ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました