(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD138DZB
充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V) インパクトドライバーホンタイノミ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,778円
税込単価
15,156円

【特長】14V高性能、ベーシックタイプの充電式インパクトドライバです。多種多様...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    160
  • 充電式:
  • 本機寸法長さ(mm):
    135
  • ネジ締め能力(mm):
    小ネジ:M4~M8/ボルト:M5~M14/高力ボルト:M5~M12/コーススレッド:22~125
  • 回転数(回転/分):
    0~2400
  • 打撃数(回/分):
    0~3200
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締:
    木ネジφ4.3×65mm:約260本、木ネジφ5.4×90mm:約150本、小ネジM8×16mm:約1,600本

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

TD138DZB 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
質量(kg)
(バッテリ含む)
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※1標準付属品
小ネジ普通ボルト高力ボルトコーススレッド木ネジφ4.3×65mm木ネジφ5.4×90mm小ネジM8×16mm
TD138DM4~M8M5~M14M5~M1222~1250~2,4000~3,2001.4約260本約150本約1,600本(+)ビット2-65・
フック

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

TD138DZB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
標準付属品
仕様
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD138DZB

本体のみ
1400(バッテリ含む)
-
-
+ビット2-65、フック
LEDライト付、ブレーキ付、無段変速:対応、正逆転両用:対応
-

1個

13,778( 15,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
14V高性能、ベーシックタイプの充電式インパクトドライバです。
多種多様な材料に対応する強力なパワーを更にコンパクトに取り回すことができます。
LEDライト、無段変速機能、ブレーキ、正逆転両用機能がついています。
無段変速機能により、スイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
カラーバリエーションも全5色と豊富です。
【用途】
木材や壁面への穴あけ、ネジ締めに最適です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)の型番TD138DZBのページです。
型番TD138DZBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

    充電式4モードインパクトドライバTP141D

    充電式4モードインパクトドライバTP141D

      充電式4モードインパクトドライバTP131D

      充電式4モードインパクトドライバTP131D

        充電式インパクトドライバ TD149D

        充電式インパクトドライバ TD149D

          充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

          充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

            充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

            充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

              充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

              充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

                充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

                充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

                  充電式インパクトドライバ TD111D

                  充電式インパクトドライバ TD111D

                    充電式インパクトドライバ TD110D

                    充電式インパクトドライバ TD110D

                      メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                      通常価格 13,001円 26,589円 26,914円 14,954円 68,405円 24,133円 25,567円 62,643円 14,583円 8,551円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目  
                      電圧(V) 14.4 18 14.4 18 14.4 - 18 14.4 10.8 10.8
                      最大トルク(N・m) 160 150 145 165 40 - 40 172 135 110
                      充電式
                      本機寸法長さ(mm) 135 171 171 135 136 - 136 - 135 153
                      ネジ締め能力(mm) 小ネジ:M4~M8/ボルト:M5~M14/高力ボルト:M5~M12/コーススレッド:22~125 インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ - - 小ネジ:M4~M8/普通ボルト:M5~M8/高力ボルト:M5~M6/コーススレッド:22~125 - - - - -

                      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      太陽光工事
                      評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                      18Vは重いのでアチコチ動き回る時は14Vを使っています。皆さん18Vの方が力が強いと誤解されていますが18Vとの違いは重さとバッテリーの持ちだけです。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ネジの締結
                      評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                      ネジの締結に使用しました。
                      持ちやすくて作業性が非常に良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TD138DRFX
                      TD138DRFXL
                      TD138DZ
                      TD138DZL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      販売セット内容 質量
                      (g)
                      バッテリー容量
                      (Ah)
                      セット内容詳細 標準付属品 仕様 充電時間

                      40,131円

                      ( 44,144円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      本体/ケース/バッテリー/充電器14003バッテリBL1430×2本・充電器DC18RC・ケースバッテリBL1430×2本、充電器DC18RC・ケース、+ビット2-65、フックLEDライト付、ブレーキ付、プラスチックケース付、無段変速:対応、正逆転両用:対応22分

                      40,211円

                      ( 44,232円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体/ケース/バッテリー/充電器1400ライム3バッテリBL1430×2本・充電器DC18RC・ケースバッテリBL1430×2本、充電器DC18RC・ケース、+ビット2-65、フックLEDライト付、ブレーキ付、プラスチックケース付、無段変速:対応、正逆転両用:対応22分

                      13,001円

                      ( 14,301円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体のみ1400(バッテリ含む)--+ビット2-65、フックLEDライト付、ブレーキ付、無段変速:対応、正逆転両用:対応-

                      13,001円

                      ( 14,301円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      本体のみ1400(バッテリ含む)ライム--+ビット2-65、フックLEDライト付、ブレーキ付、無段変速:対応、正逆転両用:対応-

                      インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました