(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンディンディスク(木工用、砥粒WA)【5個入り】

サンディンディスク(木工用、砥粒WA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

マキタ ディスク研磨材 サンディンディスク(木工用、砥粒WA)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンダー用ペーパー
  • 粒度(#):
    60
  • 外径(mm):
    125
  • 砥粒:
    WA
  • 種類:
    粗仕上
  • 適用モデル:
    BO140D・BO180D・BO5041・BO5030用(BO5010・BO5021)(吸じん穴付)
  • 特長:
    目詰まり防止加工:塗装はがし

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

A-16863 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-16863

5パック

5個入り

950( 1,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタ ディスク研磨材 サンディンディスク(木工用、砥粒WA)。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番種類粒度外径(mm)適用モデル
A-16863粗仕上60φ125BO140D・BO180D・BO5041・BO5030用(BO5010・BO5021)(吸じん穴付)

カタログ

 

A-16863で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンディンディスク(木工用、砥粒WA)の型番A-16863のページです。
型番A-16863に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンディンディスク(木工用、砥粒WA)

サンディンディスク(木工用、砥粒WA)

    ペッタンユニロン(ミニディスク用)

    ペッタンユニロン(ミニディスク用)

      ジスクホイールα・A

      ジスクホイールα・A

        “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

        “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

          “フェルトディスクα”(拭き取り用)

          “フェルトディスクα”(拭き取り用)

            ファイバーディスク N-10

            ファイバーディスク N-10

              メタルベースダイヤモンドディスク 電着

              メタルベースダイヤモンドディスク 電着

                ペッタンペーパー

                ペッタンペーパー

                  ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

                  ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

                    B-TOP研磨用ディスク

                    B-TOP研磨用ディスク

                      ANGLE SANDER ACCESSORIES ディスク砥石(ディスクサンダー用)

                      ANGLE SANDER ACCESSORIES ディスク砥石(ディスクサンダー用)

                        ディスクペーパー“レッズ”

                        ディスクペーパー“レッズ”

                          溶接ビード除去ディスク

                          溶接ビード除去ディスク

                            メーカー マキタ 柳瀬 ムラコ トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ミニター 柳瀬 イチグチ 柳瀬 アクセル ムラコ トラスコ中山
                            通常価格 950円 219円 849円 5,937円 8,006円 1,571円 2,310円 346円 1,180円 228円 19,724円 849円 2,451円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ディスクペーパー ダイヤモンドディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク -
                            粒度(#) 60 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 125 - 100 100 100 100 - - 100 100 - - 100
                            砥粒 WA - アランダム - - C - - - - - - セラミック
                            種類 粗仕上 - - - - - - - - - - - -

                            サンディンディスク(木工用、砥粒WA)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            木工での荒材の整形
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            荒材の整形に使用しています.そこそこ長く使っても研ぎが持続します.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました