(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK-E40-MEGA8N-75
二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックEタイプ メガニューベビーチャック

二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックEタイプ HSK-E40-MEGA8N-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,500円
税込単価
35,750円

【特長】・高速小径ドリル・エンドミル加工を、抜群のツールバランスと高精度コレッ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-E
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-E
  • 拘束面数:
    2
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    50000

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • クーラントパイプは付属していません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

HSK-E40-MEGA8N-75 解除

Loading...

HSK-E40-MEGA8N-75の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状HSK-E主軸・シャンク種類HSK-E
主軸・シャンク番号40最大把握径(mm)8.0以下
最小把握径(mm)-把握径(mm)0.5~8
最小刃具挿入量(mm)26最大刃具挿入量(mm)41
拘束面数2クーラント等供給方式センタースルー
ホルダ長さ(mm)75先端チャック部外径(mm)25
最高回転数(min-1)50000適用コレットNBC8-□
CADデータ有無-D(mm)25
刃具調整量H(mm)26~41L1(mm)51

商品情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
CADデータ有無
D(mm)
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-E40-MEGA8N-75

40
8.0以下
-
0.5~8
26
41
75
25
NBC8-□
-
25
26~41
51

1個

32,500( 35,750円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速小径ドリル・エンドミル加工を、抜群のツールバランスと高精度コレットチャックシステムがサポートします

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • クーラントパイプは付属していません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックEタイプの型番HSK-E40-MEGA8N-75のページです。
型番HSK-E40-MEGA8N-75に関する仕様情報を記載しております。

二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックEタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-E32-MEGA10N-65
HSK-E32-MEGA13N-70
HSK-E32-MEGA6N-45
HSK-E40-MEGA8N-90
HSK-E50-MEGA10N-60
HSK-E50-MEGA10N-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット CADデータ有無 D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)

33,000円

( 36,300円 )
1個 -

5日目

3210.0以下1.0以上1.5~1047476530NBC10-□-3047-

33,600円

( 36,960円 )
1個 -

5日目

3213.0以下2.0以上2.5~1344447035NBC13-□-3544-

31,900円

( 35,090円 )
1個 -

5日目

326.0以下-0.25~628284520NBC6-□-202824

33,000円

( 36,300円 )
1個 -

5日目

408.0以下-0.5~826459025NBC8-□-2526~4566

33,600円

( 36,960円 )
1個 -

5日目

5010.0以下1.0以上1.5~1035356030NBC10-□-303530

34,100円

( 37,510円 )
1個 -

5日目

5010.0以下1.0以上1.5~1038489030NBC10-□-3038~4858
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット CADデータ有無 D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト