(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT50-SDF36-47-70
フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ フェイスミルアーバ

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ BBT50-SDF36-47-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,000円
税込単価
51,700円

【特長】・ダイナミックダンパーによりビビリをシャットアウト。組み合わせが可能な...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BBT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • クーラント方式:
    センタスルー(刃物スルー)
  • シャンク径・シャンクNO.:
    BBT50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BBT50-SDF36-47-70 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

防振機構内蔵  スマートダンパーPAT.

  • 特殊ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウト!
  • 工具の突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ 特長
 

性能・試験情報

防振機構の有無による減衰波形を比較

防振機構内蔵のスマートダンパーは瞬時にびびりを減衰。
これまで突き出しの長い加工でのびびりによって起こっていた「表面粗さの低下」「加工寸法の不良」「工具寿命の低下」をスマートダンパーが一挙に解決します。

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ 防振機構の有無による減衰波形を比較-1
フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ 防振機構の有無による減衰波形を比較-2
 

びびり抑制のメカニズム

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ びびり抑制のメカニズム
カウンターダンパーとフリクションダンパー両方の効果を持つ、特殊防振機構を内蔵。
特にフリクションダンパーの効果を高めるために、内部のウエイト形状に工夫を行い特許を出願。これによりびびりを確実に減衰し、安定した加工を実現しました。
 

ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工

 
 

×=びびり発生 ○=良好 ◎仕上げ面良好

ボーリング
ホルダ
切削速度Vc(m/min)
2550100150
防振機構なし××フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工-1
防振機構内蔵
スマートダンパー
BBT50-CKB6DP-380
フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工-2
結果: 加工能力が6倍向上。
          切削速度UPで仕上げ面も良好であった。

切削条件

使用機械横形M/C ビッグプラスBBT50
加工径φ68mm
穴深さ408mm(L/D=6)
ノーズRR0.4
送り0.2mm/rev
切込量0.3mm/φ
 
 

外形図

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ 外形図-1

図1

 
 
フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ 外形図-2

図2

 

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

組み合わせ例

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダ 組み合わせ例

ご注意
ベーシックホルダとダンパーヘッドを取り付け、加工にご使用された後はダンパーヘッドの取り外しが不可となりますのでご注意ください。

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
コネクション型式
φD1(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT50-SDF36-47-70

70
SDF36
47
4300

1個

47,000( 51,700円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイナミックダンパーによりビビリをシャットアウト。組み合わせが可能なモジュラータイプ
【用途】
・ビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

BBT50-SDF36-47-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダの型番BBT50-SDF36-47-70のページです。
型番BBT50-SDF36-47-70に関する仕様情報を記載しております。

フェイスミルアーバH型 ベーシックホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT50-SDF36-47-120
BBT50-SDF36-47-170
BBT50-SDF36-47-220
BBT50-SDF36-60-120
BBT50-SDF36-60-170
BBT50-SDF36-60-220
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
コネクション型式 φD1
(mm)
質量
(g)

52,000円

( 57,200円 )
1個 -

19日目

120SDF36475000

52,200円

( 57,420円 )
1個 -

19日目

170SDF36475600

63,000円

( 69,300円 )
1個 -

19日目

220SDF36476300

52,000円

( 57,200円 )
1個 -

19日目

120SDF36605700

58,000円

( 63,800円 )
1個 -

19日目

170SDF36606700

63,000円

( 69,300円 )
1個 -

19日目

220SDF36607800

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました