(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エメラルド#646

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EM-646-L
エメラルド#646 エメラルド#646

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
592円
税込単価
651円

【特長】・高品質・低価格の牛床オイル加工背縫い。・抜群の耐久性・耐熱性・使うほ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 詳細タイプ:
    背縫い
  • 色:
    グリーン
  • 内容量:
    1双

型番

EM-646-L 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ革手袋種類詳細タイプ質量
EM-646-M作業用革手M床革背縫いグリーン145g
EM-646-L作業用革手L床革背縫いグリーン155g
EM-646-LL作業用革手LL床革背縫いグリーン165g
 
商品情報を表示

EM-646-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-646-L

L
4904663547307
155
1双

10個

592( 651円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・低価格の牛床オイル加工背縫い。
・抜群の耐久性・耐熱性
・使うほど手に馴染む
・オイル加工
・洗える皮手

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エメラルド#646の型番EM-646-Lのページです。
型番EM-646-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エメラルド#646

エメラルド#646

    牛床革背縫い手袋 #666

    牛床革背縫い手袋 #666

      牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

      牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

        牛本革手袋CG715

        牛本革手袋CG715

          牛床革手袋 甲メリヤス 305

          牛床革手袋 甲メリヤス 305

            オイル77 牛床オイルコート皮

            オイル77 牛床オイルコート皮

              牛床革オイル加工手袋 717PW

              牛床革オイル加工手袋 717PW

                牛床革オイル加工手袋 SN-6

                牛床革オイル加工手袋 SN-6

                  牛床革手袋 背縫 302

                  牛床革手袋 背縫 302

                    プロライナー

                    プロライナー

                      牛床革手袋 CS720

                      牛床革手袋 CS720

                        牛床革手袋 オイル88 甲帆布

                        牛床革手袋 オイル88 甲帆布

                          牛本革手袋 CG710

                          牛本革手袋 CG710

                            メーカー ホーケン 富士グローブ 富士グローブ シモン 南村製作所 富士グローブ シモン 富士グローブ 南村製作所 ホーケン シモン 富士グローブ シモン
                            通常価格 592円 431円 686円 1,824円 559円 804円 953円 901円 708円 5,314円 650円 863円 1,439円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 - 革手 革手 革手 革手 - - 革手 革手 - 革手 -
                            革手袋種類 床革 - 床革 - 床革 床革 - - 床革 表革 - 床革 -
                            詳細タイプ 背縫い - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - ブラウン - - -

                            エメラルド#646のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EM-646-LL
                            EM-646-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) 内容量

                            592円

                            ( 651円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            LL4904663547314165-

                            592円

                            ( 651円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            M4904663547291145-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました