(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サファイア#601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サファイア#601

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
523円
税込価格
575円

Aグレードの牛床皮使用。人気の背縫いタイプ。耐久性があり、しなやかです。なめし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 詳細タイプ:
    マジックタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ革手袋種類詳細タイプ質量
SF-601-LL作業用革手LL床革マジックタイプホワイト165g
SF-601-L作業用革手L床革マジックタイプホワイト155g
SF-601-M作業用革手M床革マジックタイプホワイト145g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4904663547277
155
1双

10個

523( 575円 )

5日目

LL
4904663547284
165
1双

10個

523( 575円 )

5日目

M
4904663547260
145
1双

10個

523( 575円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Aグレードの牛床皮使用。
人気の背縫いタイプ。
耐久性があり、しなやかです。
なめし技術の高いバングラデッシュ製。
手首マジックタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サファイア#601

サファイア#601

    サファイア#606

    サファイア#606

      牛床皮QC-310 マジック付 グレー

      牛床皮QC-310 マジック付 グレー

        牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

        牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

          牛床皮QC-320 甲メリヤス

          牛床皮QC-320 甲メリヤス

            牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

            牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

              ポークジョイ#250 マジック当付

              ポークジョイ#250 マジック当付

                エメラルド#646

                エメラルド#646

                  豚レインジャー アテ付

                  豚レインジャー アテ付

                    牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                    牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                      牛床革手袋 マジック

                      牛床革手袋 マジック

                        人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                        人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                          豚革クレスト甲メリヤス手袋

                          豚革クレスト甲メリヤス手袋

                            メーカー ホーケン ホーケン プロワーク 富士グローブ ホーケン 富士グローブ プロワーク ホーケン 川西工業 富士グローブ 南村製作所 富士グローブ 南村製作所
                            通常価格 523円 469円 566円 1,103円 460円 562円 991円 592円 844円 1,090円 645円 860円 1,002円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 - 革手 - 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手
                            革手袋種類 床革 床革 床革 - 床革 - 表革 床革 表革 - 床革 人工皮革 表革
                            詳細タイプ マジックタイプ 背縫い - - - - - 背縫い - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - グレー - - グリーン - - - - -

                            サファイア#601のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました