(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーフォーミー AF-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーフォーミー AF-001

通常価格(税別)
338円
税込価格
372円

【特長】・ソフトな質感で付け心地の良い手袋・通気性・グリップ力抜群。・15ゲー...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプ仕様サイズ全長
AF-001-L作業用ニトリルゴム背抜きLパープル/ブラック24.0cm
AF-001-M作業用ニトリルゴム背抜きMパープル/ブラック23.0cm
AF-001-S作業用ニトリルゴム背抜きSパープル/ブラック22.0cm
AF-001-LL作業用ニトリルゴム背抜きLLパープル/ブラック25.0cm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4904663522144
45
24
1双

10個

338( 372円 )

4日目

LL
4904663522151
48
25
1双

10個

338( 372円 )

4日目

M
4904663522137
40
23
1双

10個

338( 372円 )

4日目

S
4904663522120
36
22
1双

10個

338( 372円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな質感で付け心地の良い手袋
・通気性・グリップ力抜群。
・15ゲージの糸を使用し、フィット感がよく、細かい作業に最適
【材質】
・表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・スパンテックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーフォーミー AF-001

エアーフォーミー AF-001

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

    天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

        ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

        ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

            手袋 S-TEX 581

            手袋 S-TEX 581

              ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

              ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                  アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                  アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                    ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                    ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                      作業用手袋 マッスル

                      作業用手袋 マッスル

                        380ブレスグリップ

                        380ブレスグリップ

                          天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

                          天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

                            メーカー ホーケン コーコス信岡 勝星産業 コーコス信岡 アンセル 東京硝子器械 アンセル トラスコ中山 アンセル おたふく手袋 三重化学工業 アズワン コーコス信岡
                            通常価格 338円 253円 976円 2,153円 162円 1,670円 216円 194円 79円 197円 297円 35,760円 253円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   5日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 耐切創 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム 天然ゴム - ポリウレタン すべり止め ニトリルゴム - すべり止め すべり止め ポリウレタン 天然ゴム すべり止め 天然ゴム
                            仕様 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                            パープル/ブラック - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            エアーフォーミー AF-001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました