(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティースニーカー A-44000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-44000-0-27
セーフティースニーカー A-44000 セーフティースニーカー A-44000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,688円
税込単価
7,357円

豊富なカラーで足元にアクセント!!・アンドレシリーズの履き心地・軽さを重視した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:
    先芯:鉄鋼製
  • 材質(アッパー):
    合成繊維、合成皮革
  • 材質(ソール):
    ラバー
  • 仕様1:
    ワイズ:4E
  • 質量(g):
    350(26.0)
  • 内容量:
    1足

型番

A-44000-0-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-44000-0-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-44000-0-27

A-44000-0-27

白系
27
ホワイト
4536527933713
1足

1個

6,688( 7,357円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なカラーで足元にアクセント!!
・アンドレシリーズの履き心地
・軽さを重視したJSAA A種認定安全靴
【特長】
高通気メッシュ
・アッパーには通気性の高いメッシュを採用。不快な足蒸れを軽減。
耐滑・耐油・衝撃吸収
・アウトソールのラバーには油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴムを採用。
・足への衝撃をやわらげ、カカト・膝への負担を軽減するためクッション性の高いEVAミッドソールを採用。
立体インソール
・通気性の高いメッシュ状EVAを採用し、足の蒸れを軽減。
・足裏にフィットすることで衝撃を吸収し、足の疲労を軽減。
反射テープ
・早朝・夜間の作業の視認性に配慮し、つま先とかかとの二ヶ所に反射材を採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティースニーカー A-44000の型番A-44000-0-27のページです。
型番A-44000-0-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティースニーカー A-44000

セーフティースニーカー A-44000

    セーフティースニーカー A-45000

    セーフティースニーカー A-45000

      安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

      安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

        安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

        安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

          マンダムニット#001 ブルー/ブラック

          マンダムニット#001 ブルー/ブラック

            プレミアムセフティシューズ 85132

            プレミアムセフティシューズ 85132

              防寒用安全長靴 777防寒

              防寒用安全長靴 777防寒

                メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 丸五 丸五 丸五 ジーベック ミドリ安全
                通常価格 5,448円 2,984円 4,473円 4,383円 4,383円 8,075円 11,500円
                通常出荷日 5日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴
                形状 短靴 短靴 - - 短靴 編上靴 長靴
                耐油性 あり あり - - あり あり なし
                静電気帯電防止機能 なし なし - - - なし なし
                甲被タイプ ひも式 マジック式 - - ひも式 ひも式 ひも式

                セーフティースニーカー A-44000のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                A-44000-0-24
                A-44000-0-24.5
                A-44000-0-25
                A-44000-0-28
                A-44000-0-29
                A-44000-0-30
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー サイズ
                (cm)
                色詳細 JANコード 内容量

                6,688円

                ( 7,357円 )
                1個 あり

                15日目

                白系24ホワイト4536527933669-

                5,448円

                ( 5,993円 )
                1個 あり

                15日目

                白系24.5ホワイト4536527933676-

                5,448円

                ( 5,993円 )
                1個 あり

                15日目

                白系25ホワイト4536527933683-

                5,448円

                ( 5,993円 )
                1個 あり

                15日目

                白系28ホワイト4536527933720-

                6,688円

                ( 7,357円 )
                1個 あり

                15日目

                白系29ホワイト4536527933737-

                5,448円

                ( 5,993円 )
                1個 あり

                15日目

                白系30ホワイト4536527933744-

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました