(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター フラップホイル用グラインダー L-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター フラップホイル用グラインダー L-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,974円
税込単価
54,971円

【特長】・回転が落ちないので、きれいな仕上がり。・軽くて高馬力。・Φ100ミリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • チャック能力(mm):
    6 / 8
  • 変速機能:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    8.500
  • 最小無負荷回転数(min-1):
    8.500
  • 消費電力(W):
    650
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    6.8
  • 商品詳細:
    最大トルク:6500g-cm
  • 重量(g):
    2200
  • 握り太さ(φmm):
    64
  • セット内容:
    標準付属品:コレットチャックφ6.0,コレットチャックφ8.0,ストレートアーバー

型番

L-8-230V 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-8-230V

単相AC230(50/60Hz)

1個

49,974( 54,971円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転が落ちないので、きれいな仕上がり。
・軽くて高馬力。
・Φ100ミリまでのフラップホイルが使用可能(但し幅25ミリまで)。
・フラップホイル用に開発した専用高トルクモータとギヤーの採用により低回転で高出力。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リューター フラップホイル用グラインダー L-8の型番L-8-230Vのページです。
型番L-8-230Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター フラップホイル用グラインダー L-8

リューター フラップホイル用グラインダー L-8

    LEスタンダード HP71

    LEスタンダード HP71

      LEアンク゛ルHP HG9S

      LEアンク゛ルHP HG9S

        ストレートグラインダーコレットチャック

        ストレートグラインダーコレットチャック

          LEアンク゛ルHP HG12L

          LEアンク゛ルHP HG12L

            充電式ハンドグラインダ

            充電式ハンドグラインダ

              ストレートグラインダー(2段変速)

              ストレートグラインダー(2段変速)

                電子ハンドグラインダ

                電子ハンドグラインダ

                  高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

                  高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

                    静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

                    静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

                      リューター ハンドグラインダー L-JK

                      リューター ハンドグラインダー L-JK

                        LEスインク゛HP HW75

                        LEスインク゛HP HW75

                          LEヘヒ゛-HP HH72

                          LEヘヒ゛-HP HH72

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 サンコーミタチ 日本精密機械工作 マキタ サンコーミタチ マキタ 富士製砥 東京オートマック 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 49,974円 31,515円 49,353円 2,830円 68,522円 15,150円 42,686円 31,665円 96,906円 50,684円 39,287円 58,825円 48,722円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   1日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 本体 本体 - 本体 本体 関連部品・商品 関連部品・商品
                            チャック能力(mm) 6 / 8 - - - - 6 / 8 - 6 - 1~6 0.5~6.0 - -
                            変速機能 - - - - 2段変速 無段変速 - 無段変速 - -
                            最大無負荷回転数(min-1) 8.500 - - - - - 高速9000/低速7000 28000 - 12000 22000 - -
                            最小無負荷回転数(min-1) 8.500 - - - - - - 7000 - 0 22000 - -

                            リューター フラップホイル用グラインダー L-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源
                            (V)

                            59,300円

                            ( 65,230円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単相AC100(50/60Hz)

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました