(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,553円 ~ 7,133円
税込価格
6,108円 ~ 7,846円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
51

1個

5,553( 6,108円 )

1日目

13
65

1個

7,133( 7,846円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。(刃径φ6.0以下はオール超硬です。)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

      超硬カッター スパイラルカット K67○○

      超硬カッター スパイラルカット K67○○

        超硬カッター K38○○

        超硬カッター K38○○

          超硬カッター K3126

          超硬カッター K3126

            超硬アルミカッター 軸径φ6.0

            超硬アルミカッター 軸径φ6.0

              超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

              超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                超硬カッター(面取りや材料除去)

                超硬カッター(面取りや材料除去)

                  超硬カッター K61○○

                  超硬カッター K61○○

                    金工ヤスリ

                    金工ヤスリ

                      超硬カッター テーパー先切型

                      超硬カッター テーパー先切型

                        超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                        超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                          超硬回転ヤスリ

                          超硬回転ヤスリ

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ DREMEL 日本精密機械工作 サンフレックス 柳瀬 ナカニシ サンフレックス
                            通常価格 5,553円 6,664円 10,109円 5,496円 4,719円 5,900円 2,000円 1,618円 7,194円 1,143円 5,899円 1,400円 1,050円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm - シャンク径3mm シャンク径6mm - - - -
                            刃先形状 スパイラルカット ストレートカット スパイラルカット クロスカット クロスカット アルミカット - - スパイラルカット - - - -
                            形状 60°コーン型 90°コーン型 コーン先切型 コーン先切型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 - - - シリンダー型 / 円筒エンド刃型 - コーン先切型 - -
                            最高使用回転数(min-1) 40000 - 40000 50000 30000 - - - 40000 - - - -

                            超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました