(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター K38○○

超硬カッター K38○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,496円
税込単価
6,046円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K3816

1個

5,496( 6,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

Loading...

K3816で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター K38○○の型番K3816のページです。
型番K3816に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター K38○○

超硬カッター K38○○

    超硬カッター K3126

    超硬カッター K3126

      超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

      超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

        超硬カッター スパイラルカット K67○○

        超硬カッター スパイラルカット K67○○

          超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

          超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○

            超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

            超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

              超硬回転ヤスリ

              超硬回転ヤスリ

                超硬アルミカッター 軸径φ6.0

                超硬アルミカッター 軸径φ6.0

                  超硬カッター(面取りや材料除去)

                  超硬カッター(面取りや材料除去)

                    超硬カッター 円筒型

                    超硬カッター 円筒型

                      超硬カッター K61○○

                      超硬カッター K61○○

                        精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

                        精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

                          超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                          超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ サンフレックス ナカニシ DREMEL 柳瀬 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 5,496円 4,719円 6,664円 10,109円 5,553円 2,000円 1,050円 5,900円 1,618円 3,072円 7,194円 1,600円 1,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm - - シャンク径6mm シャンク径3mm - シャンク径6mm - -
                            刃先形状 クロスカット クロスカット ストレートカット スパイラルカット スパイラルカット - - アルミカット - - スパイラルカット - -
                            形状 コーン先切型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 90°コーン型 コーン先切型 60°コーン型 - - - - 円筒エンド刃型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 - -
                            シャンク材質 オール超硬 - オール超硬 - - オール超硬 - オール超硬 - オール超硬 - - オール超硬
                            刃径(mm) 4.8 6.4 - 12.7 - - - - - - 9.5 - -

                            超硬カッター K38○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました