(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付砥石 G64○○【5個入り】

軸付砥石 G64○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,874円
税込単価
4,261円

【特長】・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です・使い易い...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ソロバン
  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    60
  • 砥粒:
    WA
  • 軸径(mm):
    6
  • 砥石径(mm):
    32
  • 砥石長(mm):
    8
  • 軸長(mm):
    36
  • 結合剤:
    V
  • 色:
  • 最高使用回転数(min-1):
    29800
  • 結合度:
    P

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G6481

1パック

5個入り

3,874( 4,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
【用途】
・合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)

商品情報

G6481で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 G64○○の型番G6481のページです。
型番G6481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付砥石 G64○○

軸付砥石 G64○○

    軸付砥石 G61○○

    軸付砥石 G61○○

      リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント

      リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント

        軸付砥石 G6314

        軸付砥石 G6314

          精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

          精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

            研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

            研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

              軸付砥石6mm軸

              軸付砥石6mm軸

                研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                  軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

                  軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

                    軸付砥石 MOシリーズ WA(赤) ビトリファイド

                    軸付砥石 MOシリーズ WA(赤) ビトリファイド

                      軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド

                      軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド

                        リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

                        リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

                          軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

                          軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター ミニター 日本精密機械工作 ミニター エフエスケー エフエスケー エフエスケー 日本精密機械工作 ミスミ
                            通常価格 3,874円 2,100円 1,590円 2,100円 5,229円 4,430円 2,050円 4,191円 163円 126円 2,114円 2,310円 6,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ソロバン 円筒 - 円筒 円筒 円筒 - ボール 円筒 - 円筒 - -
                            種類 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石
                            粒度(#) 60 60 180 - - 320 60 - - - 80 - 120
                            砥粒 WA WA PA A A A WA WA WA WA - - -
                            軸径(mm) 6 6 2.34 6 3 3 6 3 3 3 3 - 3

                            軸付砥石 G64○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました