(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付砥石 G61○○【5個入り】

軸付砥石 G61○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

【特長】・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です・使い易い...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    60
  • 砥粒:
    WA
  • 軸径(mm):
    6
  • 結合剤:
    V
  • 色:
  • 結合度:
    P

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
軸長(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
13
38
104000

1パック

5個入り

2,100( 2,310円 )

6日目

8
13
38
90000

1パック

5個入り

2,100( 2,310円 )

6日目

10
19
36
68000

1パック

5個入り

2,100( 2,310円 )

1日目

13
25
36
59000

1パック

5個入り

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
【用途】
・合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付砥石 G61○○

軸付砥石 G61○○

    軸付砥石 G6314

    軸付砥石 G6314

      リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

      リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

        セラポイント Φ3軸

        セラポイント Φ3軸

          リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

          リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

            ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

            ゴム砥石 パワー ポリッシャー 軸径φ6.0

              ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

              ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                  ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0

                  ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0

                    FR砥石

                    FR砥石

                      ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                      ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                        リューター 軸付シリコンゴム砥石

                        リューター 軸付シリコンゴム砥石

                          ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                          ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 サンフレックス 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ
                            通常価格 2,100円 2,100円 2,310円 3,256円 2,860円 3,100円 2,600円 5,229円 3,200円 2,015円 3,300円 1,430円 4,208円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 円筒 円筒 - 円筒 円筒 - - 円筒 円筒 円筒 - - 円筒
                            種類 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
                            粒度(#) 60 - - - - - - - - - - - -
                            砥粒 WA A - - GC - - A - GC - - -
                            軸径(mm) 6 6 - 3 - 6 3 3 6 3 6 2.34 6

                            軸付砥石 G61○○のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プレス金型
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/05
                            プレス金型部品の磨き、逃がし、識別のために文字を書いたりといろいろな用途でしようできます。安価なのでとても助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました