(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G1015
リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント【5個入り】 セイミツカコウヨウジクツキトイシ ピンクポイント

リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント G1015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

【特長】・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です・使い易い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    180
  • 砥粒:
    PA
  • 軸径(mm):
    2.34

Loading...

G1015 の仕様・寸法情報

型番
形状
セット/単品
砥石径(mm)
砥石長(mm)
適合材質
軸長(mm)
結合剤
最高使用回転数(min-1)
結合度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G1015

テーパ先平
単品
4
12
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
-
-
-
-

1パック

5個入り

1,590( 1,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
【用途】
・硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用

外形図

G1011の寸法図

G1015の寸法図

G1016の寸法図

カタログ

 

G1015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイントの型番G1015のページです。
型番G1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント

リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント

    軸付砥石 G61○○

    軸付砥石 G61○○

      軸付砥石 G6314

      軸付砥石 G6314

        リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

        リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

          リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

          リューター 軸付ラビン砥石(一般用)

            シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

            シリコンカーバイト砥石 軸径3.2mm

              軸付砥石 カラータイプ

              軸付砥石 カラータイプ

                リューター 軸付シリコンゴム砥石

                リューター 軸付シリコンゴム砥石

                  ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                  ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                    PVA軸付砥石

                    PVA軸付砥石

                      ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                      ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                        セラポイント Φ3軸

                        セラポイント Φ3軸

                          精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                          精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 DREMEL ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ 日本特殊研砥 ナカニシ サンフレックス ミニター
                            通常価格 1,590円 2,100円 2,100円 2,860円 2,310円 470円 2,127円 1,430円 4,200円 3,905円 2,600円 3,256円 5,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石
                            粒度(#) 180 60 - - - - - - - - - - -
                            砥粒 PA WA A GC - - - - - - - - A
                            軸径(mm) 2.34 6 6 - - 3.2 - 2.34 2.34 - 3 3 3

                            リューター 精密加工用軸付砥石 ピンクポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G1011
                            G1016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 セット/単品 砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            適合材質 軸長
                            (mm)
                            結合剤 最高使用回転数
                            (min-1)
                            結合度

                            1,590円

                            ( 1,749円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --610-38V30000P

                            1,768円

                            ( 1,945円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            逆テーパー単品73炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 工具鋼----

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました