(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,980円 ~ 6,619円
税込価格
2,178円 ~ 7,281円

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
円筒型
0.3
2
3
38
105000

2個

2,430( 2,673円 )

6日目

600
円筒型
0.4
2
3
38
105000

2個

2,270( 2,497円 )

1日目

  • 注文停止中
400
円筒型
0.5
4
3
50
105000

2個

1,980( 2,178円 )

-

325
円筒型
0.6
2
3
38
105000

2個

2,177( 2,395円 )

1日目

230
円筒型
0.7
3
3
40
105000

2個

1,980( 2,178円 )

7日目

  • 注文停止中
230
円筒型
0.8
3
3
40
105000

2個

1,980( 2,178円 )

-

200
円筒型
0.9
3
3
40
105000

2個

1,980( 2,178円 )

9日目

200
円筒型
1
6
3
50
105000

2個

1,980( 2,178円 )

8日目

140
円筒型
1.2
4
3
45
105000

2個

1,980( 2,178円 )

8日目

140
円筒型
1.5
6
3
50
105000

2個

1,980( 2,178円 )

7日目

140
円筒型
1.7
4
3
45
105000

2個

1,980( 2,178円 )

8日目

120
円筒型
3
6
3
50
105000

2個

1,980( 2,178円 )

6日目

120
円筒型
4
6
3
50
105000

2個

2,761( 3,037円 )

1日目

120
円筒型
5.5
6
3
50
76000

2個

2,600( 2,860円 )

7日目

120
円筒型
6
8
6
50
80000

2個

2,650( 2,915円 )

5日目

120
円筒型
9
8
6
50
67000

2個

3,101( 3,411円 )

7日目

120
円筒型
10
10
6
50
63000

2個

3,344( 3,678円 )

9日目

80
円筒型
12
10
6
80
60000

1個

5,710( 6,281円 )

7日目

80
円筒型
15
10
6
80
45000

1個

6,619( 7,281円 )

9日目

200
円錐先鈍角
8
7
3
57
57000

1個

5,716( 6,288円 )

1日目

200
円錐先鈍角
8
4
3
54
57000

1個

5,784( 6,362円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
円錐先鈍角
10
8.5
6
59
67000

1個

5,519( 6,071円 )

6日目

200
円錐先鈍角
10
5
6
55
67000

1個

6,079( 6,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します
・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています
・精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど、内研・治具研削に適しています

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

外形図

D5303の寸法図

D5304の寸法図

D5305の寸法図

D5306の寸法図

D5307の寸法図

D5308の寸法図

D5309の寸法図

D5310の寸法図

D5312の寸法図

D5315の寸法図

D5317の寸法図

D5320の寸法図

D5325の寸法図

D5330の寸法図

D5335の寸法図

D5340の寸法図

D5345の寸法図

D5350の寸法図

D5355の寸法図

D5606の寸法図

D5607の寸法図

D5608の寸法図

D5609の寸法図

D5610の寸法図

D5611の寸法図

D5612の寸法図

D5613の寸法図

D5614の寸法図

D5615の寸法図

D5711の寸法図

D5721の寸法図

D5811の寸法図

D5821の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

    ダイヤモンドカッティングディスク 電着

    ダイヤモンドカッティングディスク 電着

      オートマック ダイヤモンド砥石

      オートマック ダイヤモンド砥石

        CBNバー

        CBNバー

          ダイヤモンドカッティングディスク メタルボンド 全層タイプ

          ダイヤモンドカッティングディスク メタルボンド 全層タイプ

            軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

            軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

              精密電着ダイヤモンドバー

              精密電着ダイヤモンドバー

                ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

                ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

                  電着ダイヤモンドバー 軸径6mm 円柱先丸

                  電着ダイヤモンドバー 軸径6mm 円柱先丸

                    深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

                    深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

                      軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

                      軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

                        ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

                        ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

                          メーカー 日本精密機械工作 ミニター 東京オートマック トラスコ中山 ミニター 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ
                          通常価格 1,980円 4,579円 2,073円 1,270円 10,902円 2,540円 4,400円 6,800円 2,730円 2,100円 4,428円 6,307円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          分類 電着バー - - - - 電着バー - 電着バー - 電着バー 電着バー 電着バー
                          種類 単品 - - 単品 - 単品 - 単品 - 単品 単品 単品
                          材質/砥材 ダイヤ - - CBN - ダイヤ - ダイヤ - ダイヤ ダイヤ ダイヤ

                          リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました