(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030

軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,761円
税込単価
3,037円

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています・ダイヤを特殊な方法によ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    150
  • 形状:
    球型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • ダイヤ部最大径(mm):
    3
  • 軸径(mm):
    φ3.0
  • 全長(mm):
    45
  • 最高使用回転数(min-1):
    210000

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D3030

2個

2,761( 3,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています
・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適しています

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最高使用回転数:210,000min-1
  • 軸径:φ3.0
  • 粒度:#150

外形図

軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030 外形図01

注意・禁止事項

  • 安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。
  • 安全のため、保護メガネをご使用ください。
  • 寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

カタログ

 

D3030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030の型番D3030のページです。
型番D3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030

軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030

    リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石

      軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

      軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

        軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

        軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

          軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○

          軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○

            リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

            リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

              電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

              電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                  電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

                  電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                      電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                      電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                          電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

                          電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,761円 1,980円 2,540円 4,428円 2,398円 1,980円 1,984円 2,910円 1,980円 2,880円 2,730円 1,885円 2,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            分類 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー - - - - - - -
                            種類 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - ダイヤモンドディスク・マンドレール - - - - -
                            粒度(#) 150 - 150 150 150 - - - - - - - 120
                            形状 球型 - 球型 平型 円筒先丸型 - - 円筒型 - - - 円筒型 -
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ - - - - - - -

                            軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました