(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,972円
税込単価
16,469円

安全対策のペダルブレーキ。【特長】・耐久性に優れ、運搬時につま先に当たりにくい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 仕様:
    プラスチック、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品はペダルブレーキ単体になります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 足踏みタイプ
  • 材質:プラスチック
  • 適合フレームサイズ:D900×W600

使用方法・使用事例

使用方法

ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用  使用方法

1.ダンディ台車を用意 2.ハンドルとホルトナットの間に取付 3.ブレーキ調整し完成

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-PB

1台

1個

14,972( 16,469円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安全対策のペダルブレーキ。
【特長】
・耐久性に優れ、運搬時につま先に当たりにくい構造になっている。
・ブレーキペダルを最低限小さくして、後付けが可能。
・ひとつのペダル操作でON、OFF操作が軽々できる。
・手持ちのダンディ台車がすぐにブレーキ付きにできる。
【用途】
・ダンディ台車の後付けオプションとして利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品はペダルブレーキ単体になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用の型番PA-PBのページです。
型番PA-PBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

    ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

    ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

      ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

      ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

        ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

        ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

          ペダル式ワンタッチストッパー

          ペダル式ワンタッチストッパー

            アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

            アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

              樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

              樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

                樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

                樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

                  空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

                  空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  折りたたみハンドルタイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ

                      静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

                      静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

                        サンコー 台車用ブレーキ(SS用)

                        サンコー 台車用ブレーキ(SS用)

                          折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

                          折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 カナツー 石川製作所 サカエ トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 金沢車輛 三甲 ミスミ
                            通常価格 14,972円 14,361円 15,292円 14,392円 7,648円 22,693円 8,505円 28,889円 40,686円 12,979円 19,158円 13,055円 16,429円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   8日目   3日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            仕様 プラスチック、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600 ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D800×W500 ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600 ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600(台車留め具:ソケット) - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - - - - - - - -

                            ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました