(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油吸着マット
  • 数量スライド割引

油吸着マット (レビュー)

通常価格(税別)
6,500円 ~ 16,794円
税込価格
7,150円 ~ 18,473円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
・撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
・油流出事故における回収作業に適用します。
・排水溝などに流出した油の回収に適用します。
・河川などに流出した油の回収に適用します。
・吸液量:1L。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

油吸着マットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業の関係上
    評価 5.0満足度:5.02017/11/30
    油を含んだ商品を扱うときなどに使用。もともとの使い方とは違うのですが、
    さらさらなので、作業性も良く愛用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油がついた商品を扱うとき
    評価 5.0満足度:5.02017/11/30
    机の上に広げて使っています。余計な油がマットに吸収されるので作業が
    しやすくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸着マット

油吸着マット

    油吸着材 アブラトール  油専用 シート PCタイプ

    油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ

      吸油シート(裏地なし)

      吸油シート(裏地なし)

        浮上油キャッチャー(油対応)

        浮上油キャッチャー(油対応)

          薄型オイル吸着シート

          薄型オイル吸着シート

            TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)

            TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)

              タフネルオイルブロッター シートタイプ

              タフネルオイルブロッター シートタイプ

                SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

                SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

                  油吸収材 イーマット(シートタイプ)

                  油吸収材 イーマット(シートタイプ)

                    pig プロマット吸油シート (100枚入)

                    pig プロマット吸油シート (100枚入)

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                        吸油シート(裏地あり)

                        吸油シート(裏地あり)

                          ピグ(R)カプセル中和マット MATシリーズ

                          ピグ(R)カプセル中和マット MATシリーズ

                            メーカー シグネット JOHNAN テラモト 橋本クロス ミスミ トラスコ中山 三井化学 湘南ワイパーサプライ 松岡紙業 ニューピグコーポレーション 三井化学 テラモト アズワン
                            通常価格 6,500円 2,789円 7,157円 13,849円 7,200円 1,132円 17,072円 10,318円 15,545円 18,236円 19,892円 7,554円 27,018円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート シート シート シート シート シート シート シート シート カットタイプマット シート シート -
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 -
                            サイズ(mm) 500×500×4 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。