(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDスポットライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDスポットライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,772円
税込単価
5,249円

【特長】・使用光源:高輝度チップタイプ白色LED。・連続点灯時間:HIGHモー...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96092

1個

4,772( 5,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用光源:高輝度チップタイプ白色LED。
・連続点灯時間:HIGHモード・5時間/LOWモード・8時間/FLASHモード・12時間。
・電池:単三(別売)。防塵・防滴仕様:6級。
・スタンド機能付き。
・アウトドアにも最適。
・水に浮きますので、災害時にも使えます。
・ENELOOP・EVOLTA使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスポットライトの型番96092のページです。
型番96092に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDスポットライト

LEDスポットライト

    LEDライトペンタイプ

    LEDライトペンタイプ

      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

        [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

        [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

            PELICAN 2360 LEDライト 375lm

            PELICAN 2360 LEDライト 375lm

              メーカー シグネット シグネット イチネンアクセス エスコ エスコ ペリカン
              通常価格 4,772円 3,506円 7,540円 8,440円 1,950円 17,575円
              通常出荷日 1日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ LED型 LED型 - LED型 LED型 -
              種類 ハンディタイプ ペンタイプ - ストラップタイプ ハンディタイプ -
              特殊用途 防滴 防滴 - 防水 防水 -
              最大点灯時間(h) HIGHモード5/LOWモード8/FLASHモード12 10 - 202(弱) / 8(強) 14(中) / 7(強) / 70(弱) 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱)
              電源 乾電池単3 乾電池単4 - 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3

              LEDスポットライトのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました