(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライトペンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライトペンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,506円
税込単価
3,857円

【特長】・使用光源:高輝度砲弾型タイプ白色LED・連続点灯時間:10時間・電池...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96090

1個

3,506( 3,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用光源:高輝度砲弾型タイプ白色LED
・連続点灯時間:10時間
・電池:単四2本(付属)。防塵・防滴仕様:6級
・ENELOOP・EVOLTA使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDライトペンタイプの型番96090のページです。
型番96090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライトペンタイプ

LEDライトペンタイプ

    ミスミ LEDペンライト 140lm

    ミスミ LEDペンライト 140lm

      [単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)

      [単4×2本]フラッシュライト/LED(ペン型)

        LEDフラッシュライト マグライトプロ

        LEDフラッシュライト マグライトプロ

          LEDフラッシュライト ソリテール

          LEDフラッシュライト ソリテール

            メーカー シグネット ミスミ エスコ マグライト マグライト
            通常価格 3,506円 1,620円 1,930円 8,034円 3,486円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
            種類 ペンタイプ ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ
            特殊用途 防滴 防水 - その他 その他
            最大点灯時間(h) 10 15 20 2.5 1.75
            電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単3 アルカリ乾電池単4

            LEDライトペンタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました