(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールロール(ポケット 15個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールロール(ポケット 15個)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

シグネット製のツールロールです。工具を整理するためのポケットが15個付いていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
    670×375
  • ケース色:
  • ポケット数(個):
    15
  • 材質:
    ポリエステル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99605

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シグネット製のツールロールです。
工具を整理するためのポケットが15個付いています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールロール(ポケット 15個)の型番99605のページです。
型番99605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールロール(ポケット 15個)

ツールロール(ポケット 15個)

    工具袋(ナイロン製)

    工具袋(ナイロン製)

      ツールホルダ

      ツールホルダ

        WORKMASTER 電工バケツ

        WORKMASTER 電工バケツ

          250x100mm 工具袋(チャック付)

          250x100mm 工具袋(チャック付)

            WORKMASTER 皮製釘袋

            WORKMASTER 皮製釘袋

              電工バケツ φ27×35

              電工バケツ φ27×35

                KLEINTOOLS ツールケース

                KLEINTOOLS ツールケース

                  万能ツール差 リアルブラックライン

                  万能ツール差 リアルブラックライン

                    540x430mm ツールロール(10ポケット)

                    540x430mm ツールロール(10ポケット)

                      EVAケース

                      EVAケース

                        ショルダーバッグ

                        ショルダーバッグ

                          帆布腰袋3段

                          帆布腰袋3段

                            メーカー シグネット エスコ トラスコ中山 ワークマスター エスコ ワークマスター KAKURI(角利産業) KLEIN TOOLS プロスター エスコ ワークマスター トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 1,400円 420円 1,898円 2,053円 470円 2,452円 3,625円 2,082円 1,395円 1,870円 785円 12,562円 1,891円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー キャリーバッグ パーツケース ツールホルダー ツールバッグ パーツケース ケース パーツケース
                            ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 670×375 - - - - - - - - - - - -
                            ケース色 - - - - - - - - - - - -
                            ポケット数(個) 15 - - - - - - - - - - - -

                            ツールロール(ポケット 15個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました