(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,291円
税込単価
6,920円

タイヤ溝の深さ、簡易的な深さ測定に便利なデプスゲージ。【特長】・デジタル表示で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小読取値(mm):
    0.1
  • 器差(mm):
    ±0.2
  • 測定データ出力端子 有無:
  • トラスココード:
    362-2533
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    61
  • 全長 L(mm):
    86
  • 質量(g):
    40
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)1個付属

型番

DMD-25G-KOUSEI 解除

Loading...

外径図

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMD-25G-KOUSEI

1個

6,291( 6,920円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タイヤ溝の深さ、簡易的な深さ測定に便利なデプスゲージ。
【特長】
・デジタル表示で見やすい。
・ホールド機能付。
・簡易測定に最適なプラスチック製。
・オートディスプレイオフ機能付。(約5分)
・測定範囲は0~25mmで最小読取値は0.1mm。
【用途】
・深さの測定に使用できる。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付の型番DMD-25G-KOUSEIのページです。
型番DMD-25G-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    デジタルミニデプス DMD-25G

    デジタルミニデプス DMD-25G

      デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        25mm デプスゲージ(デジタル)

        25mm デプスゲージ(デジタル)

          デジタルデップスゲージ ホールド機能付

          デジタルデップスゲージ ホールド機能付

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

              タイヤ溝測定ゲージ

              タイヤ溝測定ゲージ

                デプスゲージ(ディジタル)

                デプスゲージ(ディジタル)

                  デプスマイクロメータ

                  デプスマイクロメータ

                    テクロック デプスゲージ

                    テクロック デプスゲージ

                      デジタルミニデプス

                      デジタルミニデプス

                        【エスコ】デプスゲージ

                        【エスコ】デプスゲージ

                          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定 テクロック シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK) テクロック ミスミ エスコ ミツトヨ
                            通常価格 6,291円 1,880円 15,809円 2,230円 7,985円 13,882円 5,718円 17,850円 10,974円 14,578円 8,281円 8,950円 19,305円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            校正証明書 - - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル ダイヤル アナログ デジタル アナログ ダイヤル デジタル アナログ アナログ
                            測定範囲(mm) 0~25 0~25 0~25 0~25 - 0~10 0~20 - 0~25 - 0~25 - -
                            最小読取値(mm) 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05

                            デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました