(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,588円
税込単価
20,447円

測定子がブレードタイプのため、丸物の細溝径などを簡単に測定できるマイクロメータ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • C(mm):
    8
  • D(mm):
    18
  • 最大許容誤差(μm):
    4
  • 最小読取値(mm):
    0.01

型番

MC201-25BAU-KOUSEI 解除

Loading...

選べる2つのタイプ

MC201-25BA

MC201-25BA

MC201-25BB

MC201-25BB

測定子が薄いため、細溝測定に最適なブレードマイクロメータの利用例と寸法図

利用例

利用例

BAタイプ

BAタイプ

BAタイプ

BAタイプ

BBタイプ

BBタイプ

BAUタイプ

BAUタイプ

 

(単位:mm)

 

品番ABCD
MC201-25BA5631818
MC201-50BA8144818
MC201-25BB5631818
MC201-50BB8144818
MC201-25BAU5631818
MC201-50BAU8144818
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151471MC201-25BA0~250.014320g
151472MC201-50BA25~500.014410g
151251MC201-25BB0~250.014320g
151252MC201-50BB25~500.014410g
151473MC201-25BAU0~250.014280g
151474MC201-50BAU25~500.014380g

・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
A(mm)
B(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC201-25BAU-KOUSEI

16~25
0~25
56
31
-

1個

18,588( 20,447円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定子がブレードタイプのため、丸物の細溝径などを簡単に測定できるマイクロメーター。
【特長】
・定圧装置付。
・防熱カバー付。
・フレームは塗装仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝径などを簡単に測定可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番MC201-25BAU-KOUSEIのページです。
型番MC201-25BAU-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    直進式ブレードマイクロメータ

    直進式ブレードマイクロメータ

      スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

        422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM

          キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  スプラインマイクロメータ

                  スプラインマイクロメータ

                    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

                    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

                      V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

                          デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 18,588円 19,855円 27,585円 23,652円 41,355円 26,955円 12,957円 15,705円 14,241円 46,395円 42,435円 39,285円 29,552円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   19日目~   1日目~   19日目~   26日目   10日目   26日目   2日目~   19日目~   19日目~   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ - - アナログ アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ アナログ アナログ ダイヤル デジタル
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 -

                            直進式ブレードマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました