(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,541円 ~ 25,153円  特別価格 
税込価格
11,595円 ~ 27,668円  特別価格 

超硬チップ付測定面で磨耗が少なく、長寿命でスタンダードな外側マイクロメータ。【...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • C(mm):
    6.5
  • D(mm):
    18
  • 定圧装置:
  • 最小読取値(mm):
    0.01

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

超硬チップ付を採用した測定面で摩耗が少なく、寿命も長い標準型マイクロメータ

MC105-25

MC105-25

MC106-175

MC106-175

実際の利用例

実際の利用例

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151070MC105-250~250.014150g
151071MC105-5025~500.014200g
151072MC105-7550~750.015230g
151073MC105-10075~1000.015260g
151074MC105-125100~1250.016330g
151075MC105-150125~1500.016400g
151401MC106-175150~1750.017670g
151402MC106-200175~2000.017740g
151403MC106-225200~2250.018870g
151404MC106-250225~2500.018900g
151405MC106-275250~2750.019970g
151406MC106-300275~3000.0191070g

・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

標準外側マイクロメータ MC105/106の外形図と寸法

MC-105シリーズ

MC-105シリーズ

MC-106シリーズ

MC-106シリーズ

 

(単位:mm)

 

品番ABCD
MC105-2531296.518
MC105-5056376.518
MC105-7581506.518
MC105-100106636.518
MC105-125131756.518
MC105-150156886.518
MC106-1751831046.518
MC106-2002091176.518
MC106-2252341306.518
MC106-2502601426.518
MC106-2752851556.518
MC106-3003101686.518
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
A(mm)
B(mm)
ステム形状
質量(g)
先端形状
スピンドル(mm)
ステム(mm)
ナット径(mm)
シンブル径(mm)
トラスココード
最大許容誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
31
29
-
150
-
-
-
-
-
331-7234
4

1個

10,541( 11,595円 )

10日目

26~50
25~50
56
37
ストレートステム
200
平面
φ3.5×8.5
φ6×6
-
9.4
331-7242
4

1個

12,551( 13,806円 )

10日目

51~100
50~75
81
50
ストレートステム
230
球面(SR3)
φ3.5×8.5
φ6×6
-
9.4
331-7251
5

1個

13,164( 14,480円 )

10日目

51~100
75~100
106
63
ナット付ステム
260
平面
φ3.5×7.5
φ6×6
8×3
9.4
331-7200
5

1個

19,788円

17,809

( 19,590円 )

10日目

101~200
100~125
131
75
ナット付ステム
330
球面(SR3)
φ3.5×7.5
φ6×7.5
8×3
9.5
331-7218
6

1個

19,170円

17,253

( 18,978円 )

10日目

101~200
125~150
156
88
ストレートステム
400
平面
φ5×17
φ9.5×9.5
-
13
331-7226
6

1個

17,762( 19,538円 )

10日目

101~200
150~175
183
104
ストレートステム
670
球面(SR4)
φ5×17
φ9.5×9.5
-
13
331-7269
7

1個

19,397円

17,515

( 19,267円 )

10日目

101~200
175~200
209
117
ナット付ステム
740
球面(SR4)
φ5×17
φ9.5×9.5
14×4
13
331-7277
7

1個

20,447円

18,359

( 20,195円 )

10日目

201~500
200~225
234
130
ストレートステム・クランプ付
870
平面
φ5×17
φ9.5×9.5
-
13
331-7285
8

1個

21,750( 23,925円 )

10日目

201~500
225~250
260
142
ストレートステム
900
平面
φ6.5×28
φ11×16.5
-
18
331-7293
8

1個

18,313( 20,144円 )

10日目

201~500
250~275
285
155
ストレートステム
970
平面
φ6.5×28.5
φ12×17.5
-
18
331-7307
9

1個

23,922円

21,479

( 23,627円 )

10日目

201~500
275~300
310
168
ストレートステム・クランプ付
1070
平面
φ6.5×27
φ10×15
-
18
331-7315
9

1個

25,153円

22,584

( 24,842円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬チップ付測定面で磨耗が少なく、長寿命でスタンダードな外側マイクロメータ。
【特長】
・高性能、高コストパフォーマンスモデル。
・測定面は超硬チップ付のため磨耗が少ない。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・基準棒各1本付。(MC105-25を除く)
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側寸法の測定に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    標準外側マイクロメータ MC105/106

    標準外側マイクロメータ MC105/106

      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

        標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

        標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

          棒球面マイクロメータ本体+校正文書

            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                  両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                    343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                      マイクロメータ基準棒(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      マイクロメータ基準棒(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                        103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM

                          ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                          ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 10,541円 6,526円 14,643円 14,760円 22,995円 41,355円 20,565円 9,057円 21,195円 31,266円 10,667円 79,542円 21,053円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   10日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   2日目   2日目  
                            校正証明書 - - -
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ アクセサリ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ - アナログ - - - アナログ アナログ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -

                            標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました