(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-200HL-KOUSEI
左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,933円
税込単価
69,226円

左利きの方専用のデジタルノギス。【特長】・デジタルタイプで表示が見やすい。・材...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • デプスバー付
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    左勝手
  • 電源:
    SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
  • 防水機能:
  • E(mm):
    61.5
  • F(mm):
    37
  • G(mm):
    16

型番

D-200HL-KOUSEI 解除

Loading...

左利き用デジタルノギス

左利き専用デジタルノギスの利用例

左利き専用デジタルノギスの利用例

寸法図

左手用デジタルノギスの寸法図

左手用デジタルノギスの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番ABCDEFG
D-150HL23676164061.53716
D-200HL2869019.55061.53716
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差※
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
152021D-150HL0-1500.01±0.03150g
152022D-200HL0-2000.01±0.03190g

※量子化誤差(±1カウント)含まず
・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

 
商品仕様を表示

D-200HL-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-200HL-KOUSEI

200
286
90
19.5
50
-

1個

62,933( 69,226円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

左利きの方専用のデジタルノギス。
【特長】
・デジタルタイプで表示が見やすい。
・材質:ステンレス。
・電源:SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に利用可能。

ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番D-200HL-KOUSEIのページです。
型番D-200HL-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    左勝手デジタルノギス

    左勝手デジタルノギス

      ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

      ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

          デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

          デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

            デジタルノギス DTタイプ

            デジタルノギス DTタイプ

              デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタル長尺ノギス

                デジタル長尺ノギス

                  デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                  デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                    デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      デジタルノギス超硬チップ付

                      デジタルノギス超硬チップ付

                        デジタルノギス DC-150

                        デジタルノギス DC-150

                          デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

                          デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) TONE 新潟精機(SK)
                            通常価格 38,933円 17,604円 74,800円 49,340円 7,653円 12,194円 135,200円 59,964円 9,160円 13,588円 17,611円 6,440円 9,995円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目~   2日目~   5日目   2日目  
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 あり なし なし - なし なし あり なし - あり なし - なし
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            デプスバー あり あり なし - あり - なし なし あり - あり - あり

                            左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-150HL-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)

                            (mm)

                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            材質

                            38,933円

                            ( 42,826円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            150236761640ステンレス

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました