(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-500-KOUSEI
デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,200円
税込単価
148,720円

大きなワークの測定に最適な微動送り機能が付いたノギス。【特長】・高コストパフォ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 防水機能:
  • 材質:
    ステンレス

型番

D-500-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタル長尺ノギス

型番D-500D-600D-1000D-1500D-2000
最小読取値0.01mm
器差±0.05mm±0.08mm±0.10mm±0.14mm±0.20mm
表示LCD 5桁表示LCD 6桁表示
電源コイン型リチウム電池 CR2032

注意・禁止事項

ご使用にあたって
  • はじめてのご使用前には、油をしみ込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取ってください。
  • 本品は精密測定機器です。落下等の強いショックを加えないでください。
  • 電気ペンなどでの番号の書き込みはさけてください。また、スケールにキズをつけないでください。
  • 直射日光下での使用や極限温度下での保管はさけてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q:画面に何も表示されなかったり、数字が点滅している。

  A:電池の残量が少なくなっていませんか?

Q:電源ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。

  A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットしなおしてください。

Q:スイッチを押しても何も反応しない。

  A:電池が正しくセットされていますか?

Q:LCDに誤った数値などが表示される。

  A:操作パネルをあまり早くスライドさせると、誤表示の原因となります。ゆっくりとスライドさせてください。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

D-500-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
器差(mm)
トラスココード
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-500-KOUSEI

-
500
±0.05
333-8444
675
168
37.5
100
100
55
24

1個

135,200( 148,720円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きなワークの測定に最適な微動送り機能が付いたノギス。
【特長】
・高コストパフォーマンスモデル。
・デジタル表示で見やすい。
・プリセット機能付。
・バーニヤは微動送りが可能。
【用途】
・外側、内側、段差測定に利用可能。

ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付の型番D-500-KOUSEIのページです。
型番D-500-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    300mm デジタルノギス EA725D-4B

    300mm デジタルノギス EA725D-4B

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

        200mm デジタルノギス

        200mm デジタルノギス

          デジタルロングジョウノギス

          デジタルロングジョウノギス

            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

              550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

              550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                  デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                    左勝手デジタルノギス

                    左勝手デジタルノギス

                      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタルノギス DTタイプ

                        デジタルノギス DTタイプ

                          デジタルノギス超硬チップ付

                          デジタルノギス超硬チップ付

                            メーカー 新潟精機(SK) エスコ ミツトヨ エスコ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 135,200円 10,541円 129,843円 8,400円 59,837円 74,800円 90,720円 108,243円 7,653円 17,604円 38,933円 12,194円 17,611円
                            通常出荷日 10日目   1日目   当日出荷可能 26日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   2日目   2日目~  
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 あり なし あり なし なし なし - - なし なし あり なし なし
                            ソーラーパネル なし なし なし - なし なし - - なし なし なし なし なし
                            デプスバー なし あり なし - なし なし なし - あり あり あり - あり

                            デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-1000-KOUSEI
                            D-1500-KOUSEI
                            D-2000-KOUSEI
                            D-600-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 最大測定長
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            トラスココード
                            (mm)

                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)

                            245,600円

                            ( 270,160円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            標準ノギス1000±0.10333-84361222216501251297531

                            211,063円

                            ( 232,169円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            標準ノギス1500±0.14377-50381780262611501659342

                            336,419円

                            ( 370,061円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            -2000±0.20377-51432290262611501659342

                            145,867円

                            ( 160,454円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            -600±0.08333-845277516837.51001005524

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました