(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-300-KOUSEI
デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,937円
税込単価
27,431円

外径、内径、段差測定はもちろん、デプスバーを使用した深さ測定も可能なデジタルノ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 校正証明書付
  • デプスバー付
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
  • 防水機能:
  • E(mm):
    67
  • F(mm):
    38
  • G(mm):
    16
  • 材質:
    ステンレス

型番

DT-300-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番材質タイプ測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差※
(mm)
デプスバー
(有無)
電源質量
DT-150ステンレススタンダード0-1500.01±0.03SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属160g
DT-2000-200200g
DT-3000-300±0.04270g

※量子化誤差(±1カウント)含まず

規格表

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 規格表

外形図

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 使用事例
 
商品仕様を表示

DT-300-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
器差(mm)
トラスココード
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-300-KOUSEI

300
あり
±0.04
331-1198
400
102
20.5
60

1個

24,937( 27,431円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径、内径、段差測定はもちろん、デプスバーを使用した深さ測定も可能なデジタルノギス。
【特長】
・デジタルノギスのスタンダードタイプ。
・デジタル表示で見やすい。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。

ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付の型番DT-300-KOUSEIのページです。
型番DT-300-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    デジタルノギス DTタイプ

    デジタルノギス DTタイプ

      左勝手デジタルノギス

      左勝手デジタルノギス

        左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

          デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

            ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

              デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

              デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス

                  デジタル長尺ノギス

                    デジタルロングジョウノギス

                    デジタルロングジョウノギス

                      ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                      ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                        デジタルノギス超硬チップ付

                        デジタルノギス超硬チップ付

                          メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 ミツトヨ トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK)
                          通常価格 13,588円 12,194円 17,604円 38,933円 49,340円 74,800円 9,160円 135,200円 59,964円 59,837円 14,580円 17,611円
                          通常出荷日 8日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                          表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                          最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                          校正証明書 あり なし なし あり - なし - あり なし なし なし なし
                          ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                          測定データ出力端子 なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし - あり

                          デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DT-150-KOUSEI
                          DT-200-KOUSEI
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          最大測定長
                          (mm)
                          デプスバー 器差
                          (mm)
                          トラスココード
                          (mm)

                          (mm)
                          C
                          (mm)
                          D
                          (mm)

                          13,588円

                          ( 14,947円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          150あり±0.03331-11712367716.540

                          16,455円

                          ( 18,101円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          200あり±0.03331-11802869019.550

                          ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました