同等サイズの数量検査測定に大変便利な微動送り付ノギス。【特長】・バーニヤ一体タ...
寸法図
(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHB-15 | 240 | 82 | 21 | 40 | 83 | 31.5 | 17 |
GHB-20 | 290 | 92 | 50 | ||||
GHB-30 | 390 | 102 | 60 |
品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスバー (有無) | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
GHB-15 | 130 | 0.02 | ±0.05 | 有 | 235g |
GHB-20 | 180 | 275g | |||
GHB-30 | 280 | ±0.08 | 330g |
同等サイズの数量検査測定に大変便利な微動送り付ノギス。
【特長】
・バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。
・スライダーは微動送りができる。
・シルバー仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る
この商品に近い類似品がありませんでした。
シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番GHB-15-KOUSEIのページです。
型番GHB-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。