(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカGPカット#1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカGPカット#1000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,845円 26,660円
税込単価
36,130円 29,326円

【特長】・グラファイト用水溶性切削油剤(JIS区分:A3種2号相当)。・グラフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 外観:
    淡黄褐色透明液体
  • 比重:
    1.06(原液)
  • 動粘度:
    8.6cP(mPa・s)(原液)
  • 摩擦係数:
    0.11(15倍液)
  • 耐圧荷重:
    14.0kg/c㎡(15倍液)
  • pH:
    7.9(原液)
  • 表面張力:
    44dyne/cm(15倍液)
  • 成分:
    潤滑剤、防錆剤、防腐剤、他
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 使用法:
    10~30倍の希釈倍率を目安にご使用ください
  • 質量:
    23000g
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 直射日光や高温、長期保管により液色が褐色になることがありますが性能上問題ありません。

Loading...

使用方法

  • 10~30倍の希釈倍率を目安にご使用ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-A026

1缶(20L)

1個

32,845円

26,660

( 29,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラファイト用水溶性切削油剤(JIS区分:A3種2号相当)。
・グラファイト切削での防錆性が優れています。
・低粘度でベタ付きがなく、機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。ラファイト工具の寿命を延ばします。
・珪藻土濾過装置の珪藻土が目詰まりしにくく、消耗が抑えられます。
・混入作動油との分離性に優れています。
・シリコン系消泡剤を含まずに、優れた消泡性を発揮します。菌性を兼ね備えた耐腐敗性に優れた切削油剤です。
・亜硝酸塩・シアン化合物・N-ニトロソアミンなどを含有しません。
【用途】
・グラファイト・鉄の切削加工一般。

(i)ご注意

  • 直射日光や高温、長期保管により液色が褐色になることがありますが性能上問題ありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカGPカット#1000の型番E-A026のページです。
型番E-A026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカGPカット#1000

メカGPカット#1000

    ダフニーアルファクールWR

    ダフニーアルファクールWR

      リライアソルE-BA

      リライアソルE-BA

        リライアカットDH30

        リライアカットDH30

          リライアソルS-N

          リライアソルS-N

            リライアカットFS5

            リライアカットFS5

              リライアカットFS25

              リライアカットFS25

                ダフニーマーグプラスAM20M

                ダフニーマーグプラスAM20M

                  リライアカットDM10

                  リライアカットDM10

                    リライアカットDM30

                    リライアカットDM30

                      リライアカットDX30

                      リライアカットDX30

                        リライアソルE-NA

                        リライアソルE-NA

                          リライアカットDH10

                          リライアカットDH10

                            メーカー 日本メカケミカル 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 32,845円 23,900円 28,004円 15,872円 29,126円 12,872円 13,019円 16,264円 14,105円 13,846円 18,094円 23,156円 14,733円
                            通常出荷日 4日目   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 水溶性 不水溶性 - - 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            外観 淡黄褐色透明液体 - - - - - - - - - - - -
                            比重 1.06(原液) - - - - - - - - - - - -
                            動粘度 8.6cP(mPa・s)(原液) - - - - - - - - - - - -

                            メカGPカット#1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました