(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカファインクリーンE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-G003-6PACK
メカファインクリーンE【1~6個入り】 メカファインクリーンE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,660円
税込単価
13,926円

【特長】・精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力。 塩素、フロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 成分:
    石油系溶剤
  • 外観:
    無色透明液体
  • 比重:
    0.64
  • 粘度:
    0.59cP(mPa・s)
  • 引火点(℃):
    0以下
  • 使用方法:
    缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー噴射してください。

(i)ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火の気のないところで御使用ください。温度が40℃以上になるところに置かないでください。
  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
  • 直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

Loading...

使用方法

  • 缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー噴射。
商品情報を表示

C-G003-6PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-G003-6PACK

2390g
1ケース(6缶)

1パック

6個入り

12,660( 13,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤。
・強力な脱脂洗浄力。 塩素、フロン系溶剤を含んでおらず速乾性で取扱いが容易。
・金属類への腐食、変色はほとんどありません。
【特長】
・精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去。

(i)ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火の気のないところで御使用ください。温度が40℃以上になるところに置かないでください。
  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
  • 直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカファインクリーンEの型番C-G003-6PACKのページです。
型番C-G003-6PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカファインクリーンE

メカファインクリーンE

    デポライザーA

    デポライザーA

      デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

      デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

        デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

        デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

          脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

          脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

            住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

            住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

              フォーミングエンジンクリーン NX65

              フォーミングエンジンクリーン NX65

                オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                  エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                  エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                    FCJ ジェットクリーナー 420ml

                    FCJ ジェットクリーナー 420ml

                      エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                      エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                        FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                        FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                          農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                          農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                            メーカー 日本メカケミカル 山一化学 ITW ITW マークテック 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト エーゼット ファインケミカルジャパン エーゼット ファインケミカルジャパン 大澤ワックス
                            通常価格 2,910円 13,301円 5,369円 5,569円 22,431円 674円 750円 1,441円 997円 1,038円 585円 636円 406円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   7日目   4日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 / 速乾 遅乾 速乾 速乾 速乾 - - 強力 速乾 - - 強力 速乾
                            有機則 非該当 - 該当 該当 非該当 非該当 該当 - - - - - 該当
                            PRTR 該当 - - - 該当 該当 該当 - - - - 該当 該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 - - - - 該当 該当

                            メカファインクリーンEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-G003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量 内容量

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            380g1缶

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました