(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットチャック

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・薄いものから厚いものまで幅広くチャック可能。・対応機種:PS/FB/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

GC-1200-37027080 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
許容最大荷重(N)
外形寸法(mm)
詳細タイプ
質量(g)
対応機種
取付ネジ
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-1200-37027080

1000
66×(51)×20
幅広型
170
PS/FB/DPS/Z シリーズ20N 以上のモデル
M6x1 有効9
内寸法(A):42、開き幅(B):MAX 20、チャック幅(E):20、チャック高(F):20、本体幅(W):66

1個

13,500( 14,850円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いものから厚いものまで幅広くチャック可能。
・対応機種:PS/FB/DPS/Zシリーズ20N以上のモデル

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットチャックの型番GC-1200-37027080のページです。
型番GC-1200-37027080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットチャック

フラットチャック

    引張用アタッチメント

    引張用アタッチメント

      平型チャック 203

      平型チャック 203

        卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション

        卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション

          小型平型チャック

          小型平型チャック

            フィルムチャック(サンドペーパー)

            フィルムチャック(サンドペーパー)

              簡易型手動計測スタンド

              簡易型手動計測スタンド

                卓上型引張圧縮試験機アタッチメント JMシリーズ

                卓上型引張圧縮試験機アタッチメント JMシリーズ

                  手動計測スタンド HVシリーズ

                  手動計測スタンド HVシリーズ

                    パンタグラフチャック MODEL-226シリーズ

                    パンタグラフチャック MODEL-226シリーズ

                      卓上型簡易試験機 MODEL-1345

                      卓上型簡易試験機 MODEL-1345

                        小型計測スタンド KV-50Nシリーズ

                        小型計測スタンド KV-50Nシリーズ

                          メーカー イマダ アズワン アイコーエンジニアリング エー・アンド・デイ アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング イマダ アズワン イマダ アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング イマダ
                          通常価格 13,500円 11,639円 32,833円 3,000円 15,000円 16,000円 76,866円 24,452円 109,595円 25,746円 118,000円 98,927円
                          通常出荷日 11日目   1日目~   13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   18日目   5日目~   8日目~   3日目~   13日目   9日目   8日目  

                          フラットチャックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました