(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールチャック SCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモールチャック SCシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,875円 ~ 20,942円
税込価格
11,963円 ~ 23,036円

【特長】・細い形状のテストピースをはさむのに適しています。・軽量なので低荷重の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はSC-3です。型番により形状などが異なります。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番SC-3SC-8
許容荷重100N150N
口幅3mm8mm
開き幅(最大)1mm1mm
本体重量 ※1約21g約21g
材質スチールスチール
取付ネジM6M6

※ 歯切りがしてあるため切断しやすいサンプルには不向きです。
※ 焼き入れしたような硬い試料、表面が滑る試料には不向きです。
※1 アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメント重量を考慮し荷重値選定をしてください。

外形図

単位:mm
スモールチャック SCシリーズ 外形図1

SC-3

スモールチャック SCシリーズ 外形図2

SC-8

商品情報を表示

型番リスト

型番
許容最大荷重(N)
外形寸法(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
取付ネジ
サイズ(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
20×64×12
標準幅
838-4777
73.000
M6
フィルム幅:最大20、フィルム厚:最大2

1個

10,875( 11,963円 )

1日目

250
20×53×8
標準幅
838-4778
25.000
M6
フィルム幅:最大20、フィルム厚:最大2
アルミニウム

1個

10,875( 11,963円 )

10日目

250
20×64.5×12
片ウレタン歯
522-2338
40.000
M6
フィルム幅:最大20、フィルム厚:最大2
アルミニウム

1個

20,942( 23,036円 )

10日目

500
40×64×12
幅広タイプ
838-4779
125.000
M6
フィルム幅:最大40、フィルム厚:最大2

1個

10,984( 12,082円 )

13日目

250
40×64.5×12
片ウレタン歯幅広タイプ
522-2354
70.000
M6
フィルム幅:最大40、フィルム厚:最大2
アルミニウム

1個

20,942( 23,036円 )

19日目

100
W40×D8×(H15)
-
838-4812
20.000
M6 P1
開き幅:Max 1、口幅:3
-

1個

10,875( 11,963円 )

1日目

150
W40×D8×(H15)
-
838-4813
21.000
M6 P1
開き幅:Max 1、口幅:8
-

1個

10,875( 11,963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い形状のテストピースをはさむのに適しています。
・軽量なので低荷重の測定にも安心してお使いいただけます。
・狭い場所での測定にもご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像はSC-3です。型番により形状などが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールチャック SCシリーズ

スモールチャック SCシリーズ

    テクロック プッシュプルテンションゲージ

    テクロック プッシュプルテンションゲージ

      簡易型手動計測スタンド

      簡易型手動計測スタンド

        BANDO テンションマスター

        BANDO テンションマスター

          低用量 引張圧縮ロードセル UPシリーズ

          低用量 引張圧縮ロードセル UPシリーズ

            小型平型チャック

            小型平型チャック

              縦型電動計測スタンド

              縦型電動計測スタンド

                アナログケーブルDS2用

                アナログケーブルDS2用

                  ダイヤルテンションゲージ DITG

                  ダイヤルテンションゲージ DITG

                    卓上型簡易試験機 MODEL-2252R

                    卓上型簡易試験機 MODEL-2252R

                      引張用アタッチメント

                      引張用アタッチメント

                        クサビ型チャック,質量(g):約1800

                        クサビ型チャック,質量(g):約1800

                          縦横兼用型電動スタンド

                          縦横兼用型電動スタンド

                            メーカー イマダ テクロック イマダ BANDO アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング イマダ イマダ 新潟精機(SK) アイコーエンジニアリング アズワン アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング
                            通常価格 10,875円 21,671円 76,866円 58,333円 90,798円 15,000円 231,883円 6,443円 12,318円 354,379円 11,639円 88,149円 225,264円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   2日目   13日目   13日目   12日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   13日目   3日目  

                            スモールチャック SCシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線のクランプ用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            装置の配線をクランプするために使用しています。以前の設計者がこの商品を選定していましたので同じものを購入しました。特に何も問題なく使用できていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました