(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,426円 111,083円
税込単価
135,769円 122,191円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 目量(mm):
    0.0005
  • 質量(g):
    750
  • コードNo・符号・パーツNo:
    153-301
  • ステム形状:
    ストレート
  • 目盛仕様:
    正逆目盛
  • 先端形状:
    平面(超硬合金チップ付)
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    広範囲 ±1/狭範囲 ±0.5

型番

MHP-25V-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHP-25V-KOUSEI

1個

123,426円

111,083

( 122,191円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。高精度・高分解能のマイクロメータヘッドです。スピンドルは直進式です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書の型番MHP-25V-KOUSEIのページです。
型番MHP-25V-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

    マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

          マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              棒球面マイクロメータ本体+校正文書

              棒球面マイクロメータ本体+校正文書

                キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(標準形)MHSシリーズ 本体+校正文書

                      マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                      マイクロメータ基準棒本体+校正文書

                        マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                        マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          両球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 123,426円 47,205円 21,195円 100,440円 14,643円 21,015円 22,995円 41,355円 13,113円 14,044円 8,964円 12,267円 21,195円
                            通常出荷日 19日目   26日目   19日目   4日目   26日目   26日目   19日目~   19日目~   19日目~   26日目   26日目   26日目   19日目~  
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド アクセサリ アクセサリ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ 機械式カウンタ - アナログ アナログ アナログ - - -
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 ~15 16~25 16~25 ~15 - - - 16~25 ~15 - - -
                            測定範囲(mm) 0~25 - 0~25 0~25 0~15 - - - 0~25 0~13 - - -

                            マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました