(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSG-25-KOUSEI
ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ダイヤルゲージ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,065円 31,806円
税込単価
37,472円 34,987円

円筒の直径などを加工中でも同時に測定することができます。ダイヤルゲージと保護カ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力(N):
    15±3
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定子:
    2mm可動/可動範囲:上部測定子の動き量…2mm、調整測定子の調整範囲…25mm
  • 平行度(μm):
    5
  • 測定面(mm):
    13×12(超硬合金チップ付)
  • アンビル:
    測定範囲の調整25mm
  • 調整ナット:
    測定範囲の調整
  • クランプ:
    調整ナット
  • 平面度(μm):
    測定面:1
  • 指示の安定度:
    2μm以内(指示器の指示安定度を除く)

型番

DSG-25-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSG-25-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
商品コード
重量(g)
測定子喰違い(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSG-25-KOUSEI

0~25
201-101
650
0.3

1個

34,065円

31,806

( 34,987円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒の直径などを加工中でも同時に測定することができます。ダイヤルゲージと保護カバーはオプションです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番DSG-25-KOUSEIのページです。
型番DSG-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

    201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

      ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

      ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

        デジタルシックネスキャリパー 73746

        デジタルシックネスキャリパー 73746

          シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

          シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

            デジタルシクネスゲージ

            デジタルシクネスゲージ

              テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

              テクロック デジタル式パイプゲージ(標準:φ5mmアンビル)

                指示マイクロメーター

                指示マイクロメーター

                  普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

                  普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

                    シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                    シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                      テクロック ダイヤルパイプゲージ

                      テクロック ダイヤルパイプゲージ

                        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

                        テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

                          テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

                          テクロック デジタル式パイプゲージ(アンビル径5mm)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 シンワ測定 尾崎製作所 新潟精機(SK) テクロック マール テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 34,065円 24,705円 64,855円 12,584円 42,281円 13,327円 43,619円 112,400円 24,796円 58,169円 7,788円 7,542円 20,001円
                            通常出荷日 19日目~   2日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目~   3日目  
                            校正証明書 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル デジタル - ダイヤル デジタル ダイヤル - ダイヤル -
                            測定力(N) 15±3 15±3 3 1.1 - - - - - 2 - - -
                            目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - 連続目盛 - - バランス目盛 - 連続目盛 - 連続目盛 -
                            測定データ出力端子 なし なし - なし - なし - - - - - - -

                            ダイキャルスナップゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSG-125-KOUSEI
                            DSG-150-KOUSEI
                            DSG-200-KOUSEI
                            DSG-225-KOUSEI
                            DSG-250-KOUSEI
                            DSG-275-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            商品コード 重量
                            (g)
                            測定子喰違い
                            (mm)

                            43,515円

                            ( 47,867円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100~125201-1059500.5

                            46,125円

                            ( 50,738円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            125~150201-10610500.5

                            51,435円

                            ( 56,579円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            175~200201-10812500.5

                            54,135円

                            ( 59,549円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            200~225201-10913000.5

                            56,745円

                            ( 62,420円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            225~250201-11014500.5

                            59,355円

                            ( 65,291円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            250~275201-11117000.5

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました