(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,065円
税込単価
17,672円

【特長】・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • 精度:
    ±0.5目盛
  • 用途:
    てこ式(インジケータ)
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DTG-300N-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

標準形置針形目量測定範囲精度
コードNo.型番コードNo.型番
546-112DTG-5N--2mN6~50mN±0.5目盛
546-113DTG-10N546-133DTG-10NP5mN10~100mN
546-114DTG-30N546-134DTG-30NP10mN30~300mN
546-115DTG-50N546-135DTG-50NP0.02N0.06~0.5N
546-116DTG-100N546-136DTG-100NP0.05N0.1~1N
546-117DTG-150N546-137DTG-150NP0.05N0.15~1.5N
546-118DTG-300N546-138DTG-300NP0.1N0.3~3N
546-119DTG-500N546-139DTG-500NP0.2N0.6~5N

外形図

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図

( )内寸法は546-112、546-113、546-133

使用方法・使用事例

使用事例

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(N)
目量
タイプ
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTG-300N-KOUSEI

0.3~3
0.1N
標準形
546-118

1個

16,065( 17,672円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用りされています。
・アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番DTG-300N-KOUSEIのページです。
型番DTG-300N-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

    546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

      テクロック ダイヤルテンションゲージ

      テクロック ダイヤルテンションゲージ

        ダイヤルテンションゲージ DITG

        ダイヤルテンションゲージ DITG

          棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式

          棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式

            カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式

            カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式

              0点調整式棒形テンションゲージTK2形

              0点調整式棒形テンションゲージTK2形

                棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式

                棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式

                  棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式

                  棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式

                    カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)

                    カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ(置針付)

                      棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式

                      棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式

                        置針付0点調整式棒形テンションゲージTK2形

                        置針付0点調整式棒形テンションゲージTK2形

                          手動テストスタンド MODEL-1338

                          手動テストスタンド MODEL-1338

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック 新潟精機(SK) 大場計器 中村製作所 中村製作所 大場計器 大場計器 中村製作所 大場計器 中村製作所 アイコーエンジニアリング
                            通常価格 16,065円 8,771円 7,764円 12,318円 19,378円 21,679円 13,425円 18,045円 18,045円 22,035円 15,052円 14,775円 86,367円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル 棒形 棒形 - 棒形 棒形 棒形 棒形 - デジタル
                            精度 ±0.5目盛 ±0.5目盛 - - - - - - - - - - -
                            用途 てこ式(インジケータ) てこ式(インジケータ) - - - - - - - - - - -
                            防水機能 - - - - - - - - - - -

                            ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTG-100NP-KOUSEI
                            DTG-10NP-KOUSEI
                            DTG-150NP-KOUSEI
                            DTG-30N-KOUSEI
                            DTG-30NP-KOUSEI
                            DTG-500NP-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲(N) 目量 タイプ コードNo・符号・パーツNo

                            19,305円

                            ( 21,236円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.1~10.05N置針形546-136

                            19,755円

                            ( 21,731円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.01~0.10.005N置針形546-133

                            19,305円

                            ( 21,236円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0.15~1.50.05N置針形546-137

                            16,065円

                            ( 17,672円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0.03~0.30.01N標準形546-114

                            19,305円

                            ( 21,236円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0.03~0.30.01N置針形546-134

                            23,175円

                            ( 25,493円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.6~50.2N置針形546-139

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました