(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ID-H0560-KOUSEI
デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ダイヤルゲージ コウセイショ3テンツキ

デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 ID-H0560-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,043円 85,209円
税込単価
111,147円 93,730円

【特長】・多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.0005/0.001切換え
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 最大応答速度:
    1000mm/sec
  • 電源:
    外部電源(ACアダプタ 6V 2A)
  • 測定子:
    球面R=1.5mm(超硬合金)
  • 標準付属品:
    リフティングレバー(ユビカケ)
  • G(mm):
    表示:7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付
  • I(mm):
    光電式反射形リニアエンコーダ
  • データ出力:
    平裏ぶた

型番

ID-H0560-KOUSEI 解除

Loading...

ID-H0560-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書標準添付デジタル/ダイヤルデジタル
目量(mm)0.0005/0.001切換え測定力(N)2.5
測定データ出力端子あり商品コード543-563
重量(g)305最大応答速度1000mm/sec
電源外部電源(ACアダプタ 6V 2A)測定子球面R=1.5mm(超硬合金)
標準付属品リフティングレバー(ユビカケ)測定範囲(mm)60.9
G(mm)表示:7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付H(mm)0.0025mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
I(mm)光電式反射形リニアエンコーダデータ出力平裏ぶた

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像4

外形図

単位:mm
ID-H0560
デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図

※( )内寸法はID-H0530

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スピンドルは注油せずに乾いた布かアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
2. スピンドルを全行程にわたって動かし引っ掛かリ等を確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図1)
4. 原点設定時は、スピンドルが下がった状態から0.2mm以上持ち上げた位置で行ってください。(図2)
5. スピンドルが基準面と被測定面に対して傾いた状態ですと測定誤差が生じます。(写真1)また、基準面の凹凸も同様に測定誤差となりますので、ご注意ください。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、防水・防塵タイプを推奨いたします。

デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像1
デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像2

ご使用中

1. 作動や精度に影響しますのでスピンドルを急激に動かしたり横方向へ力を加えたり、キャップ部へ力を加えないでください。(図3)
2. 保持具は、たわまない物をご使用ください。
3. 耳金の締付け方法は、測定面に対しスピンドルが直角になるように固定してください。(図4) 尚、スピンドルを作動させるリフティングレバーやレリーズも販売しております。
4. スピンドル作動中に表示されすぐに消える末尾のE表示は、異常ではありません。E表示が静止状態で発生する場合は、修理が必要となります。(図5)

デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像3

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
2. スピンドルには潤滑油などを注油しないでください。
3. 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

型番リスト

型番
測定力(N)
商品コード
重量(g)
測定範囲(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-H0560-KOUSEI

2.5
543-563
305
60.9
0.0025mm(量子化誤差:±1カウント含まず)

1個

101,043円

85,209

( 93,730円 )

26日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番ID-H0560-KOUSEIのページです。
型番ID-H0560-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

    543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

      ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

        ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

          575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

            デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

            デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

              デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタルインジケータ 校正証明書なし

                デジタルインジケータ 校正証明書なし

                  0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

                  0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

                    メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ
                    通常価格 89,163円 23,247円 32,625円 24,255円 15,714円 3,903円 19,600円 11,000円 8,920円
                    通常出荷日 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                    校正証明書 標準添付 なし 標準添付 標準添付 なし なし 標準添付 なし 標準添付
                    デジタル/ダイヤル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                    目量(mm) 0.0005/0.001切換え - - 0.01 - 0.01/0.001切換え 0.01 0.01 0.01
                    測定データ出力端子 あり あり あり あり あり あり なし なし あり
                    最大応答速度 1000mm/sec - 無制限(倣い測定は対応付加) 無制限(倣い測定は対応付加) 無制限(倣い測定は対応不可) - - - -

                    デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ID-H0530-KOUSEI
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    測定力
                    (N)
                    商品コード 重量
                    (g)
                    測定範囲
                    (mm)
                    H
                    (mm)

                    89,163円

                    ( 98,079円 )
                    1個 あり

                    26日目

                    2543-56129030.40.0015mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    測定力
                    (N)
                    商品コード 重量
                    (g)
                    測定範囲
                    (mm)
                    H
                    (mm)

                    ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト