(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ID-B1005-KOUSEI
ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付 ダイヤルゲージ コウセイショ3テンツキ

ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付 ID-B1005-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,235円
税込単価
38,759円

【特長】・スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 重量(g):
    130
  • 最大応答速度:
    無制限(倣い測定は対応付加)
  • 電源:
    SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個
  • 電池寿命(時間):
    連続使用 約7,000
  • 測定子:
    球面R=1.5mm(超硬)
  • 標準付属品:
    電池(SR44)、測定子901312
  • G(mm):
    本体幅:35mm
  • I(mm):
    静電容量式アブソリュートエンコーダ
  • 補足説明:
    デジマチック出力
  • データ出力:
    平裏ぶた

型番

ID-B1005-KOUSEI 解除

Loading...

ID-B1005-KOUSEI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
目量(mm)
測定力(N)
保護等級
商品コード
トラスココード
測定範囲(mm)
商品タイプ
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-B1005-KOUSEI

0.01
2
IP66(防水)
543-580
311-1709
5
バックプランジャー形
0.02mm(量子化誤差:±1カウント含まず)

1個

35,235( 38,759円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
・保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。
・本体幅わずか35mmのスリムタイプ。治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。
・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

Loading...

ID-B1005-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番ID-B1005-KOUSEIのページです。
型番ID-B1005-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

      575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

        デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

        デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

          デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            デジタルインジケータ 校正証明書なし

            デジタルインジケータ 校正証明書なし

              デジタルSラインインジケータ(IP65)

              デジタルSラインインジケータ(IP65)

                シグナルインジケータ 1Sシリーズ

                シグナルインジケータ 1Sシリーズ

                  デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                  デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

                    テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)

                    テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)

                      標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                      標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                        543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

                        543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

                          メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 新潟精機(SK) テクロック テクロック ミツトヨ
                          通常価格 32,625円 24,255円 15,714円 3,903円 19,600円 11,000円 45,058円 47,969円 11,167円 75,001円 7,198円 36,261円
                          通常出荷日 26日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   3日目   3日目   5日目  
                          校正証明書 標準添付 標準添付 なし なし 標準添付 なし なし なし 標準添付 なし なし なし
                          デジタル/ダイヤル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル ダイヤル デジタル - ダイヤル デジタル
                          測定データ出力端子 あり あり あり あり なし なし なし - なし - なし あり
                          重量(g) 130 140 140 - - - - - - - - -
                          最大応答速度 無制限(倣い測定は対応付加) 無制限(倣い測定は対応付加) 無制限(倣い測定は対応不可) - - - - - - - - -

                          ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ID-N1012-KOUSEI
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          目量
                          (mm)
                          測定力
                          (N)
                          保護等級 商品コード トラスココード 測定範囲
                          (mm)
                          商品タイプ H
                          (mm)

                          32,625円

                          ( 35,888円 )
                          1個 あり

                          26日目

                          0.012.5IP66(防水)543-570311-172512.7スリム形0.02mm(量子化誤差:±1カウント含まず)

                          ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました