(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HT2-25R-KOUSEI
II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,315円 46,433円
税込単価
59,747円 51,076円

【特長】・お求めやすい価格の普及形のホールテストです。・精度はチタンコーティン...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    単品
  • 目量(mm):
    0.005

型番

HT2-25R-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

HT2-25R-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
器差(μm)
a(mm)
c(mm)
L1(mm)
L2(mm)
アクセサリ(オプション):エクステンションロッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT2-25R-KOUSEI

20~25
368-766
±3(最大差3)
3.4以下
5.2
94
137~142
952622(150mm)

1個

54,315円

46,433

( 51,076円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすい価格の普及形のホールテストです。
・精度はチタンコーティング付のホールテストと全く変わりません。
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合せが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
・定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番HT2-25R-KOUSEIのページです。
型番HT2-25R-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

    368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

      ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

        デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

        デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

          515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

          515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

            キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

              マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

                つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                  568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                    セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具

                      468シリーズ デジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R用取付金具

                        368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

                        368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

                          シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 51,345円 40,401円 69,255円 104,715円 999,999円 41,085円 39,555円 36,882円 73,217円 16,443円 3,041円 52,747円 29,205円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   5日目~   26日目   26日目   19日目~   3日目~   19日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ 単品 - - 単品 - アナログ - - - - - - -
                            目量(mm) 0.005 0.005 - 0.05 - - - - - - - - -

                            II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT2-16R-KOUSEI
                            HT2-200R-KOUSEI
                            HT2-20R-KOUSEI
                            HT2-30R-KOUSEI
                            HT2-40R-KOUSEI
                            HT2-50R-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 器差
                            (μm)
                            a
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            アクセサリ(オプション):エクステンションロッド

                            51,345円

                            ( 56,480円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            12~16368-764±2(最大差2)2.6以下3.582126~130952621(150mm)

                            122,994円

                            ( 135,293円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            175~200368-777±5(最大差5)19.6以下13.8161227~252952623(150mm)

                            51,345円

                            ( 56,480円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            16~20368-765±2(最大差2)2.6以下3.582126~130952621(150mm)

                            54,315円

                            ( 59,747円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            25~30368-767±3(最大差3)3.4以下5.294137~142952622(150mm)

                            63,315円

                            ( 69,647円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            30~40368-768±3(最大差3)3.4以下10102145~155952622(150mm)

                            65,385円

                            ( 71,924円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            40~50368-769±3(最大差3)3.4以下10102145~155952622(150mm)

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました