(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,193円
税込単価
65,112円

【特長】・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。・現場の作業環境...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    あり
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    通常使用で約5000時間
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 詳細タイプ:
    ハイトゲージ
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 標準付属品:
    スクライバ、スクライバクランプボックス

型番

HDS-20C-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
スライダの微動上下量(mm)
商品コード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDS-20C-KOUSEI

0~200
±0.03
355
4
570-227
1.4

1個

59,193( 65,112円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
・現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
・ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・電池寿命は通常使用で約5.000時間です。
・570シリーズのデジマチックハイトゲージ(HDS-C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDSの型番HDS-20C-KOUSEIのページです。
型番HDS-20C-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

            515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

              192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

              192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

                515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

                515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

                  192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

                  192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

                    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

                    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

                      デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 59,193円 48,055円 190,440円 80,360円 223,740円 999,999円 101,988円 205,603円 143,561円 3,870円 55,814円 34,794円 32,074円
                            通常出荷日 26日目   2日目~   26日目   10日目   26日目   21日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目   10日目   10日目~  
                            デジタル/アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - - デジタル アナログ アナログ
                            最小表示量(mm) 0.01 0.01 0.005 0.01 - 0.001 0.005 - 0.005 - 0.01 - -
                            校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書) あり なし - あり あり - なし - なし - あり あり あり
                            測定データ出力端子 あり あり あり なし なし あり あり - - - なし - なし
                            繰り返し精度(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.01 - - - -

                            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました