(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
190,440円 ~ 334,908円  特別価格 
税込価格
209,484円 ~ 368,399円  特別価格 

【特長】・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HD-AX)・二本柱構造で...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.005
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 最大応答速度(mm):
    500
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    連続使用で約3500時間
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 詳細タイプ:
    ハイトゲージ
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 標準付属品:
    スクライバ、スクライバクランプボックス

(i)ご注意

  • 本商品には検査成績書と校正証明書のみ付属します。商品別トレーサビリティ体系図は付属しません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像4
デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像5

外形図

単位:mm
HD-30AX、HD-60AX
デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図1
( )内寸法はHD-60AX
HD-100AX
デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スクライバは、可能な限り本尺の支柱からの距離が短くなるようにセットしてください。
2. 支柱、ベース基準面、スクライバ取付け面、スクライバ測定面を清掃してください。
3. 精密石定盤または作業台の清掃を行ってください。
4. スライダを全行程にわたって動かし、作動状態を確認してください。
5. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
6. 電池交換時にはプリセットスイッチを押して原点設定を行ってください。ABSデジマチックハイトゲージは、測定面を基準面に当ててORIGINスイッチを押して原点設定をしてください。
※運搬する際は、片手をスライダに軽く添えながら、ベースを持ってください。(写真1)
デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付関連画像1

ご使用中

1. 測定時は、送りハンドルを握り、ゆっくり回転させて一定の力で測定してください。(写真2)
●粗微動切換
スライダ送リハンドルツマミの切換えにより、早送りと確実な微動ができます。(図2)

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
2. スクライバは、定盤面から1mm程度浮かせた状態で、スライダクランプを締めないで保管してください。
3. スクライバ先端が定盤からはみ出ないようにして保管してください。(写真3)
4. 必ず電源を切ってから保管してください。
5. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
6. 長期間使用しない場合は、電池を取り外し、標準付属の防塵カバーで本体を覆って保管してください。

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
商品コード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~600
±0.05
802
192-614-10
336-1705
8.3

1個

190,440円

171,396

( 188,536円 )

26日目

0~1000
±0.07
1228
192-615-10
-
15.7

1個

334,908円

268,194

( 295,013円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HD-AX)
・二本柱構造で、より安定した測定ができます。
・手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
・測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
・駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・電池寿命は、連続使用で約3.500時間です。

(i)ご注意

  • 本商品には検査成績書と校正証明書のみ付属します。商品別トレーサビリティ体系図は付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

      192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

        192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

        192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

            デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

              570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

                515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

                  標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                          快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 190,440円 223,740円 143,561円 101,988円 59,193円 80,360円 48,055円 999,999円 43,353円 55,814円 84,942円 73,170円 34,794円
                            通常出荷日 26日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   10日目   2日目~   21日目   26日目   10日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            デジタル/アナログ デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル アナログ デジタル アナログ
                            最小表示量(mm) 0.005 - 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.001 - 0.01 0.01 0.01 -
                            測定データ出力端子 あり なし - あり あり なし あり あり なし なし なし なし -
                            繰り返し精度(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 - - - - - -
                            最大応答速度(mm) 500 500 500 500 - - - - - - - - -

                            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました