(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
223,740円 180,893円
税込単価
246,114円 198,982円

【特長】・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HDM-AX)・二本柱構造...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 最大応答速度(mm):
    500
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 電池寿命:
    連続使用で約3500時間
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 詳細タイプ:
    ハイトゲージ
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 標準付属品:
    スクライバ、スクライバクランプボックス

型番

HDM-60AX-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
全高(mm)
商品コード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDM-60AX-KOUSEI

0~600
0.005
±0.04
802
192-664-10
336-1721
8.3

1個

223,740円

180,893

( 198,982円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・192シリーズのデジマチックハイトゲージ(HDM-AX)
・二本柱構造で、より安定した測定ができます。
・手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
・測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
・駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・電池寿命は、連続使用で約3.500時間です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番HDM-60AX-KOUSEIのページです。
型番HDM-60AX-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

    デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

        192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

            デジタルハイトゲージ 300mm

            デジタルハイトゲージ 300mm

              570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

              570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                  快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    快段目盛ハイトゲージ

                    快段目盛ハイトゲージ

                      カノン ハイトゲージ

                      カノン ハイトゲージ

                        階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

                        階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

                          直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          直読ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ アズワン ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 アズワン ミツトヨ
                            通常価格 223,740円 73,170円 80,360円 101,988円 190,440円 62,938円 48,055円 59,193円 34,794円 29,390円 30,897円 41,288円 84,942円
                            通常出荷日 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   8日目   2日目~   26日目   10日目   2日目~   1日目~   8日目   26日目  
                            デジタル/アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ - アナログ
                            校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書) あり なし あり なし - - なし あり あり なし - - あり
                            測定データ出力端子 なし なし なし あり あり - あり あり - - なし - なし
                            繰り返し精度(mm) 0.01 - - 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - - - - -
                            最大応答速度(mm) 500 - - 500 500 - - - - - - - -

                            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました